| 運転方式 |
常時商用給電方式 |
| 型式 |
BY35S |
BY50S |
| メーカー希望小売価格 |
¥24,990(税抜価格¥23,800) |
¥29,190(税抜価格¥27,800) |
| JANコード |
4536854995309 |
4536854995316 |
交
流
入
力 |
定格入力電圧 |
AC100V |
| 起動電圧範囲(※1) |
標準電圧感度 AC86±3〜114±3V
高電圧感度 AC95±3〜108±3V |
入力電圧範囲(※2) |
標準電圧感度 AC86±3〜114±3V
高電圧感度 AC95±3〜108±3V |
| 入力周波数 |
50/60Hz±4Hz |
| 最大電流 |
4.8A |
6.5A |
| 相数 |
単相2線 |
| 入力プラグ形状 |
NEMA5-15P |
| 入力保護 |
リセットタイプ過電流保護器 |
| 入力保護容量 |
10A |
交
流
出
力 |
出力容量(共に上限) |
350VA/210W |
500VA/300W |
| 定格電流(出力定格電圧時) |
3.5A |
5A |
| 切替時間 |
10msec以内 |
| 商用直送(切替時間) |
- |
| 出力電圧(商用運転時) |
入力電圧スルー出力 |
| 出力電圧(バックアップ運転時) |
AC100V±6% |
| 出力周波数(商用運転時) |
入力周波数スルー出力 |
| 出力周波数(バックアップ運転時) |
50/60Hz±0.1Hz |
| 出力波形(商用時/バックアップ時) |
正弦波 |
| 波形歪率 |
25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) |
| 相数 |
単相2線 |
| 出力コンセント(バックアップ) |
NEMA5-15R×4個 |
| 過負荷保護 |
・定格容量以上で警報
・1分以上継続で出力停止
・出力垂下(バックアップ運転時)
|
バ
ッ
テ
リ |
シール鉛バッテリ期待寿命(※3) |
4〜5年(長寿命) |
| バッテリ容量(V/Ah/個数) |
DC12V/7.2Ah/1個 |
| ユーザ側で交換 |
● |
| 増設 |
- |
| 自動バッテリチェック機能 |
● |
| 充電時間 |
12時間 |
| バッテリ増設時の充電時間 |
- |
| バックアップ時間(※4) |
6分以上 |
3.5分以上 |
| 電源ノイズ / 雷サージ保護機能 |
●(雷サージ保護機能のみ) |
| 回線サージ保護機能 |
- |
| 外形寸法(W×D×Hmm) |
92×285×165(※6) |
| ゴム足高さ(mm) |
約1.3(※6) |
| 19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) |
- |
| 縦置き / 横置き可能 |
● |
| 本体質量 |
約4.5kg |
| 梱包質量 |
約5.5kg |
| 梱包寸法(W×D×Hmm) |
370×173×265 |
| 使用環境温度 / 湿度 |
0〜40℃/25〜85%RH(無結露) |
| 保管環境温度 / 湿度 |
-15〜40℃/10〜90%RH
(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) |
| ノイズ規制 |
VCCIクラスB |
| 安全規格/RoHS指令適合 |
UL1778/RoHS対応 |
| 電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ |
UL規格認定品/約1.8m |
| 内部消費電力 通常時/最大時(※5) |
20W/30W |
| 発熱量 通常時/充電時(KJ/h) |
72/108 |
| 騒音 |
45db以下 |
| 冷却方式 |
自然空冷 |
| シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) |
- |
| シリアル通信(USB)(インタフェース形状) |
●(Bコネクタ) |
| 接点信号入出力 |
- |
付
属
品 |
取扱説明書 |
日本語/英語 |
| 縦置きスタンド |
- |
| 19インチラック取付金具 |
- |
| モジュラケーブル |
- |
| 3P-2P変換プラグ |
● |
| 接続ケーブル(長さ) |
USB(約2.2m) |
| その他 |
ゴム足 |
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
ソ
フ
ト |
ネットワーク対応自動シャット
ダウンソフトPowerAct Pro |
● |
| UPSサービスドライバソフト |
● |
オ
プ
シ
ョ
ン |
交換用バッテリパック(質量) |
BYB50S/¥10,080(税抜価格¥9,600)(2.5kg) |
| 増設用バッテリユニット(質量) |
- |
| SNMP/Webカード |
- |
| 接点信号用オプションケーブル |
- |
| その他 |
取付金具BYP50S/¥3,670(税抜価格¥3,500) |
| 保証期間 |
3年(バッテリは1年)(※7) |
| ※1: |
電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。 |
| ※2: |
商用運転が可能な入力電圧範囲です。 |
| ※3: |
周囲温度20℃の場合。 |
| ※4: |
周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。 |
| ※5: |
通常時/最大時共に無負荷時の値です。 |
| ※6: |
外形寸法にゴム足の高さは含みません。ゴム足だけの高さは約0.8mm、ゴム足を含む外形寸法は(H)は、165.8mmになります。 |
| ※7: |
バッテリの無償提供はご購入後、1ヵ月以内にユーザ登録していただいたお客様に限ります。 |