OMRON

組込みシステム・PC周辺機器 Japan


UPSホーム

製品情報

サポート/サービス

導入事例/構成事例

OEM/カスタマイズ

トピックス

全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BN100XR/BN150XR/BN240XR

仕様

運転方式 ラインインタラクティブBNシリーズ
型式 BN100XR BN150XR BN240XR
メーカー希望小売価格
¥147,000
(税抜価格 ¥140,000)
¥171,150
(税抜価格 ¥163,000)
¥286,650
(税抜価格 ¥273,000)
JANコード 4536854996245 4536854996016 4536854996023



定格入力電圧 AC100V
起動電圧範囲(※1) AC90V±3%〜118V±3%(※5)
AC85V±3%〜118V±3%(※6)
AC92V±3%〜118V±3%(※7)
AC88V±3%〜118V±3%(※8)
入力電圧範囲(※2) AC90V±3%〜118V±3%(※5)
AC85V±3%〜118V±3%(※6)
AC92V±3%〜118V±3%(※7)
AC88V±3%〜118V±3%(※8)
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流 13A 18A 24A
相数 単相2線
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P) 3P(NEMA5-15P(※13)/L5-20P(※14)) 3P(NEMA L5-30P)(※12)
入力保護 リセットタイプ過電流保護器 ヒューズ
入力保護容量 15A 20A 30A



出力容量(共に上限) 1000VA/700W(※9) 1420VA〜1500VA/1000W 2250VA〜2370VA/2000W(※9)
定格電流
(出力定格電圧時)
10A 14.2A〜15A 22.5A〜23.7A
切替時間 10msec.以内
商用直送(切替時間)
出力電圧(商用運転時) AC90±4〜110±4V(※5)
AC90±4〜110±4V(※6)
AC100±4〜125±4V(※7)
AC95±4〜125±4V(※8)
出力電圧(バックアップ運転時) AC100V-10/+10%(※5)
AC100V-10/+10%(※6)
AC115V-10/+10%(※7)
AC115V-10/+10%(※8)
出力周波数(商用運転時) 入力周波数スルー出力
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±0.1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 22%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA5-15R×4個 NEMA5-20R×4個(15A兼用)/NEMA5-15R×2個
過負荷保護 ・定格容量以上で警報
・5分以上継続で出力停止
・出力垂下(バックアップ運転時)



シール鉛バッテリ期待寿命
(※3)
2〜3年(標準寿命)
バッテリ容量(V/Ah/個数) DC6V/9Ah/6個 DC12V/9Ah/6個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 - ○(MB240XR)2台まで
自動バッテリチェック機能
充電時間 12時間
バッテリ増設時の充電時間 - 36時間
バックアップ時間(※4) 7分以上 4分以上 5分以上
電源ノイズ/雷サージ保護機能
回線サージ保護機能 -
外形寸法(W×D×Hmm) 438×546×44 438×640×88
ゴム足高さ(mm) -
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) ●(EIAのみ対応) 【取付方法はこちら
縦置き/横置き可能 - ●(スタンド付き)
本体質量 約20kg 約38kg
梱包質量 約23.1kg 約42.6kg
梱包寸法(W×D×Hmm) 740×585×195 962×585×240
使用環境温度/湿度 0〜40℃/25〜85%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -15〜50℃/10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスA
安全規格/RoHS指令適合 UL1778/RoHS対応
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品/約3m
内部消費電力 通常時/最大時(※16) 25W/65W 50W/140W
発熱量 通常時/充電時(KJ/h) 115/265 190/372 352/748
騒音 45dB以下 55dB以下
冷却方式 強制空冷
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
●(D-sub 9pin)
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
●(Bコネクタ)
接点信号入出力 ○(別売:SC05が必要)


取扱説明書 日本語/英語
縦置きスタンド -
19インチラック取付金具
モジュラケーブル -
3P-2P変換プラグ
接続ケーブル(長さ) ●(RS-232C<約2.2m> USB<約5m>)
その他 20A用AC入力プラグ(BN150XR)
ラック取付用サポートアングル(※10)
ラック取付用サポートアングル(※11)









ネットワーク対応自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
UPSサービスドライバソフト
UPS Power Manager




交換用バッテリパック(質量) BP150XR/¥39,060(税抜価格¥37,200)(8kg) BP240XR/¥79,380(税抜価格¥75,600)(16kg)
増設用バッテリユニット(質量) - MB240XR/¥119,700
(税抜価格?114,000)(29kg)
SNMP/Webカード SC20G/¥56,700(税抜価格¥54,000)
接点信号用オプションケーブル BUC10/¥5,229(税抜価格¥4,980)
その他 SC05/¥10,290(税抜価格¥9,800)
保証期間 3年(バッテリ含む)(※15)

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:周囲温度20℃の場合。
※4:周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。
※5:AC100V出力・標準電圧感度設定時。
※6:AC100V出力・低電圧感度設定時。
※7:AC115V出力・標準電圧感度設定時。
※8:AC115V出力・低電圧感度設定時。
※9:電圧感度設定により異なります。
※10:サポートアングル長さ469〜744mm。
※11:サポートアングル長さ550〜830mm。
※12:家庭用コンセントには接続できません。電源工事を行い30A用のNEMA L5-30R電源コンセントをご用意ください。
※13:製品に標準装備。
※14:製品に付属。
※15:バッテリの無償提供はご購入後、1ヵ月以内にユーザ登録していただいたお客様に限ります。
※16:通常時/最大時共にデータは無負荷時の値です。





■外形寸法図 (単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BN100XR/BN150XR/BN240XR外形寸法図


■接続図(BN150XR)

無停電電源装置(UPS)BN150XR接続図


■接続図(BN240XR)

無停電電源装置(UPS)BN240XR接続図

▲上へ戻る

毎月発行 FA・産業機器向けオムロンUPSニュース