OMRON

組込みシステム・PC周辺機器 Japan


UPSホーム

製品情報

サポート/サービス

導入事例/構成事例

OEM/カスタマイズ

トピックス

全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BH60PCW/BH100PCW

仕様

運転方式 常時インバータBHシリーズ
型式 BH60PCW BH100PCW
メーカー希望小売価格 ¥182,700(税抜価格 ¥174,000) ¥228,900(税抜価格 ¥218,000)
JANコード 4536854997648 4536854997655



定格入力電圧 AC100V〜120V
起動電圧範囲(※1) AC75±2〜144±2V
入力電圧範囲(※2) AC75±2〜141±2V(90%以下の接続負荷時)
AC80±2〜141±2V(90%以上の接続負荷時)
入力周波数 50/60Hz±4.5Hz
最大電流 7A(※5) 12A(※5)
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P)
入力保護 ヒューズ(機器内蔵)
入力保護容量 10A 15A



出力容量
(共に上限)
600VA/420W 1000VA/700W
定格電流
(出力定格電圧時)
6A 10A
切替時間 無瞬断
商用直送
(切替時間)
無瞬断
出力電圧
(商用運転時)
100V mode: AC100V±1.5%
110V mode: AC110V±1.5%
115V mode: AC115V±1.5%
120V mode: AC120V±1.5%
出力電圧
(バックアップ運転時)
100V mode: AC100V±1.5%
110V mode: AC110V±1.5%
115V mode: AC115V±1.5%
120V mode: AC120V±1.5%
出力周波数
(商用運転時)
同期モード時:入力周波数に同期
非同期モード時:50/60Hz固定
出力周波数
(バックアップ運転時)
50/60Hz±0.5Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時)
正弦波/正弦波
波形歪率 7%以下(整流負荷、定格出力時)
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA5-15R×3個
過負荷保護 ・定格容量以上、2分以上継続で直接切替
・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)
・出力垂下



シール鉛バッテリ期待寿命(※3) 5〜7年(超長寿命)
バッテリ容量(V/Ah/個数) DC2V/5Ah/12個 DC2V/8Ah/12個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 ○4台まで(※7)
自動バッテリチェック機能
充電時間 12時間
バッテリ増設時の充電時間 8時間(1〜4台増設時)
バックアップ時間(※4) 5分以上 4分以上
電源ノイズ/雷サージ保護機能
回線サージ保護機能
外形寸法(W×D×Hmm) 220×500×84×2BOX
ゴム足高さ(mm) 約15
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)
縦置き/横置き可能
本体質量 約14.5kg 約17kg
梱包質量 約18.5kg 約21kg
梱包寸法(W×D×Hmm) 330×560×240×2BOX
使用環境温度/湿度 -10〜55℃/10〜90%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -20〜65℃/10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスA
安全規格/RoHS指令適合 UL1778/CE/RoHS対応
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品/約2m
内部消費電力 通常時/最大時(※9) 64W/70W 64W/70W
発熱量 通常時/充電時(KJ/h) 346/367 569/590
騒音 50dB以下
冷却方式 強制空冷
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
●(D-sub 9pin)
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
-
接点信号入出力


取扱説明書 日本語/英語
縦置きスタンド -
19インチラック取付金具 -
モジュラケーブル -
3P-2P変換プラグ -
接続ケーブル(長さ) ●(RS-232C<約2.2m>)
その他 -









ネットワーク対応自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
UPSサービスドライバソフト
UPS Power Manager -




交換用バッテリパック(質量) BHB60PC/¥81,900
(税抜価格¥78,000)(2.5kg×2)
BHB100PC/¥98,280
(税抜価格¥93,600)(3.3kg×2)
増設用バッテリユニット(質量) BHM100PC/¥107,100
(税抜価格¥102,000)(10.3kg)
SNMP/Webカード -
接点信号用オプションケーブル BUC26/¥5,229(税抜価格¥4,980)
その他 EIA規格用ラック取付金具 BHP60P/¥12,390(税抜価格¥11,800)
EIA規格用サポートアングル BUP06/¥7,140(税抜価格¥6,800)(※6)
JIS規格用ラック取付金具 BHP60J/¥12,390(税抜価格¥11,800)
交換用ファン REF60F/¥15,540(税抜価格¥14,800)
保証期間 3年(バッテリ含む)(※8)

※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:周囲温度20℃の場合。
※4:周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。
※5:バッテリ増設ない場合,増設時の最大電流は14A。
※6:サポートアングル長さ490〜800mm。
※7:UL適合は1台までです。
※8:バッテリの無償提供はご購入後、1ヵ月以内にユーザ登録していただいたお客様に限ります。
※9:通常時/最大時共にデータは無負荷時の値です。


【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。



■外形寸法図(本体) (単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BH60PCW/BH100PCW 外形寸法図

■外形寸法図(バッテリユニット) (単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BH60PCW/BH100PCW(バッテリユニット)外形寸法図

■接続図

無停電電源装置(UPS)BH60PCW/BH100PCW接続図

▲上へ戻る

毎月発行 FA・産業機器向けオムロンUPSニュース