ネットワーク管理で標準的に使用されているSNMPに対応し、ネットワーク上のSNMPマネージャからUPSを管理したり、 UPSに接続されている<MacintoshコンピュータやPCサーバ(Windows/Linux/Unix)など>をネットワーク経由で複数のコンピュータを自動的にシャットダウンさせ、UPSを自動停止させることができます。また、入力電源が回復するとUPSは自動的に起動し、コンピュータも再起動することができます。
オプションのSNMP/Webカード「SC20G」にてご使用いただくことができます。
| 仮想ソフトウェア対応 |
Windows Server 2008 R2、Windows Server2008、VMware ESX/ESXiなどの仮想化環境にある複数のIT機器を安全にシャットダウンできます。 |
| スクリプトシャットダウン機能 |
シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバなどでも、簡単ににシャットダウンすることが可能。
幅広くアプライアンスサーバなどを利用いただくためにスクリプト編集機能を追加しました。 |
| 死活監視機能 |
Ping、Syslogにより、ネットワーク機器の稼動状況を監視することが可能。 |
| Syslog メールアラート機能 |
トラブル発生時はネットワーク管理者へメール通知することで、迅速な対応が可能。 |
| Windows Mobile端末/iPhone対応 |
Windows Mobile端末/iPhoneがあれば、簡単にネットワークの電源管理が可能。 |
| CO2監視機能 |
UPSに接続された情報機器から排出されるCO2のモニタリングが可能。 |
| SNMPv3対応 |
対応認証・暗号化機能をサポートしたSNMPv3対応により、よりセキュアな環境でネットワーク上の電源管理が可能。 |
| シャットダウンソフトの統合 |
シャットダウンソフトを統合することで、複数ソフトウェアの操作を覚える工数が削減。 |
| 新GUI |
デザインを一新。ユーザビリティにこだわったGUI設計で、誰でも簡単に操作が可能。 |
| 設定機能 |
ブラウザ、telnet、シリアル接続で設定が可能。 |
| ログ機能 |
発生イベントの通知、ログに関しては、データログ、イベントログ、Syslog、eMail通知が可能。 |
| セキュリティ機能 |
HTTP、SNMPアクセスの際のID、PWとIPアドレスによるアクセス制御が可能。 |
| UPSモニタ機能 |
入出力電圧、バッテリ状態、接続負荷等UPSの動作状態をリアルタイムにモニタ可能。 |
| UPS制御機能 |
ネットワーク経由で即時、スケジュールでのシャットダウンや起動を行うことが可能。同梱のシャットダウンソフトを併用することによりコンピュータのシャットダウン可能。 |
| ネットワーク機能 |
SNMP、HTTP、telnet、SSHのポート番号変更が可能。 |