ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPA
特長
電源異常が発生した場合、PAは無停電電源装置(UPS)からの情報を付属の通信ケーブルを通じて検出し、ユーザに電源異常発生のメッセージを出力します(メッセージ表示できるのはWindows Server 2003/XP/2000/NT4.0のみです)。
電源異常が設定した時間以上継続した場合PAは編集中のファイルを保存した後、アプリケーションの終了、OSの終了、無停電電源装置(UPS)の自動停止を行ないます。

Uスケジュールを設定することで、システムの自動運転をすることが可能です。
例えば、毎朝9時にシステムを自動起動し、夕方5時に自動的に停止することができます。また、土曜日、日曜日はシステムを起動しないようにもできます。スケジュールの指定は、毎週・毎月・指定日の3種類で設定可能です。
この機能を利用することで、無駄な電力の消費を防ぐことができると同時に、システム管理者の負荷を軽減することができます。また、システム管理者が不在の場合でも、確実にシステムの起動、停止を行なうことができます。

無停電電源装置(UPS)の監視、設定は無停電電源装置(UPS)が接続されているパソコンから行なえます。また。ネットワークにつながっている離れた場所の無停電電源装置(UPS)の設定、管理もネットワークを通して行なえます。
システム管理者はわざわざ無停電電源装置(UPS)が接続されているネットワークサーバの所までいかなくても、手元のパソコンから無停電電源装置(UPS)の管理、設定を行なうことができます。

入出力電圧、入出力周波数、負荷容量、バッテリ容量を常に監視・表示・記録することができます。パソコン使用環境の電源状態の把握、分析ができます。

PA 機能一覧
| 無停電電源装置監視 手動検索 | IPアドレスやマシン名を入力すると、ネットワークを経由して他の無停電電源装置監視状態をモニタすることができます。 |
| 無停電電源装置監視 自動検索 | IPアドレスやマシン名がわからなくても、〔無停電電源装置自動検索〕を起動すると、ネットワークに接続されているすべての無停電電源装置監視を確認することができます。 |
| 環境設定 | 無停電電源装置(UPS)のシステムシャットダウン時間設定/警告時間設定/データログ/イベントログ/バックアップ電源管理グループ設定/連携シャットダウンなどのさまざまな設定を行うことができます。 |
| スケジュール | 無停電電源装置(UPS)の停止/起動や、無停電電源装置(UPS)の自己診断をスケジュール管理できます。 |
| イベント情報
|
無停電電源装置(UPS)で発生するさまざまな動作状況にあった情報を通知します。またネットワークを経由して、他のパソコンへ無停電電源装置(UPS)の動作状況を通知することもできます。 |
| アドミニストレータログオン | WindowsNTのドメインユーザ管理に基づいてセキュリティチェックを行っています。アドミニストレータは、他の無停電電源装置監視の設定変更を行うことができます。アドミニストレータ以外の場合は、他の無停電電源装置監視の動作状態のみモニターすることができます。 |
| イベントログ | 無停電電源装置(UPS)で発生する動作状況(入力電源異常・スケジュールシャットダウン・環境設定・バッテリテストなど)をイベントとして記録することができます。 |
| データログ | データ記録時間・入力電圧・出力電圧・接続容量・入力周波数・温度のデータを記録することができます。 |
| 終了アプリケーション情報 | 終了したアプリケーションと自動保存したファイルに関する情報を表示します。 |
| 無停電電源装置(UPS)自己診断 | 無停電電源装置(UPS)の各機能が正常に動作しているかどうかを自己診断できる機能です。 |
| バッテリ使用開始日(交換日) | 無停電電源装置(UPS)をはじめて使用開始した日付やバッテリ交換を行った日付を記録することができます。 |
| ブザーテスト | 無停電電源装置(UPS)のブザー設定がONに設定されている場合、ブザーテストを実行すると無停電電源装置(UPS)のブザーが数秒間鳴ります。ブザー設定をOFFに設定しているとブザーテストを実行しても無停電電源装置(UPS)のブザーは鳴りません。 |
| ブザー | 無停電電源装置(UPS)のブザーのON/OFFを設定することができます。 |
| バッテリ自動テスト | バッテリの劣化状態を診断する機能を設定(ON/OFF)できます。 |
| 出力電圧/入力電圧感度設定 | 無停電電源装置(UPS)が電圧切替機能を持っている機種の場合、出力電圧と停電検出電圧の変更を行うことができます。 |