電源管理ソリューション(シャットダウンソフト他) 無停電電源装置(UPS)と併用することでさらに安心。電源の異常発生時に、ファイル保存、アプリケーション終了処理、OSの終了処理などを行ないます。
無停電電源装置(UPS)とOSから自動シャットダウンソフトを選択する〜ソフト選択表へ お使いのパソコン/サーバのOSから自動シャットダウンソフトを選択する〜OS別自動シャットダウンソフト対応表へ 自動シャットダウンソフトを WindowsXP SP2 で使用する際の注意事項 電源管理ソリューションのご案内 ネットワーク対応自動シャットダウンソフト PowerAct Pro 冗長電源対応や出力コンセント制御対応などの最新機能も搭載した多機能ソフトウェア。 自動シャットダウンソフト UPS Power Manager Mac OS X v10.3 /Mac OS X Server v10.3をシャットダウンできるソフトウェア 同一ネットワーク上の複数のPCサーバをシャットダウンする連携シャットダウン機能を搭載した自動シャットダウンソフトの定番。 本ソフトウェアとPAを組み合わせて使用することで、電源異常時にNASの自動シャットダウンを行うことができます。 基本機能を備えた自動シャットダウンソフト。 UPSサービスドライバ 日本語版と英語版のOSに対応し、OS標準のUPSサービスと組み合わせてPCをシャットダウンします。 大規模ネットワークの管理で使用されるSNMPに対応し、UPSを管理したり、PCサーバをシャットダウンすることができます。 バックアップ信号出力、バッテリLOW信号出力、トラブル信号出力、バックアップ電源停止信号、リモートON/OFF信号などを使用して、当社UPSをコントロールできます。 ※入出力回路はフォトカプラ方式です。 お客様のアプリケーションからオムロンUPSをコントロールできます UPSライブラリ 当社UPSの制御用ライブラリソフトを無償でダウンロードできます。詳しくはこちらをご覧ください。 Simple Shutdown Software(オープンソース版) Linixシステムに自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードできます。詳しくはこちらをご覧ください。 UPSのシャットダウン用通信プロトコルを無償で公開いたします。 貴社専用のアプリケーション、特定OS用アプリケーションソフトの開発にお役立て下さい。 【ご注意】本内容を公開させていただくにあたり、別途機密保持契約書などの締結が必要となります。 [対象機種]
RS-232C対応機種 BX50FW / BX75SW BY50FW / BY75SW BN50S / BN75S / BN100S / BN150S / BN220S / BN300S BN50XS / BN100XS / BN140XS BN100XR / BN150XR / BN240XR BU75RW / BU100RW / BU200RW / BU300RW BU50SW / BU75SW / BU100SW / BU150SW BU1002SW / BU3002SW BU100XR2 / BU200XR2 BU60RE / BU100RE BH60PCW / BH100PCW USB対応機種 BZ35LT2 / BZ50LT2 / BZ35T / BZ50T / BZ50LT BX35F / BX50F BY35S / BY50S / BY80S / BY120S BN50S / BN75S / BN100S / BN150S / BN220S / BN300S BN100XR / BN150XR / BN240XR BU75RW / BU100RW / BU200RW / BU300RW BU1002SW / BU3002SW |
電源管理ソリューション
|