交流安定化電源装置(CVCF)
厳しい電源環境に対し、生産設備や産業用途に最適な交流安定化電源装置

 |
| RE60FW |
¥113,400
(税抜価格 ¥108,000) |
|
 |
| RE100FW |
¥144,900
(税抜価格 ¥138,000) |
|
 |
特長
■
厳しい環境下でも安定した電源環境を確保
| ・ |
「-10〜55℃」まで広範囲な温度環境で使用可能。 |
| ・ |
100V系の電源電圧4種類(100V/110V/115V/120V)に対応。 |
| ・ |
広い入力電圧範囲(75〜144V)に対応し、電圧変動の激しい場所でも安定した電力を供給。 |
| ・ |
周波数変換装置(50/60Hz)やAVR(入出力周波数同期)でも使用可能。 |
■
使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性
| ・ |
誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。 |
| ・ |
入出力状態が一目で分かる「表示パネル」付。 |
| ・ |
もしもの時のファン交換は前方から簡単に行えます。 |
|
|
 |
|
交換用ファン REF60F
¥15,540(税抜価格¥14,800) |
|
■
小型軽量(約6.5kg)、設置や持ち運びが簡単です
▲上へ戻る
CVCFとは?
交流安定化電源装置
Constant-Voltage Constant-Frequency
●
機能
入力電源に含まれるノイズを取り除き、常に一定電圧、一定周波数で給電する
(例:入力100V±50Hzを出力115V60Hzとすることが可能)
●
UPSとの違い
通常運転時、インバータを経由して出力するのはUPSと同じですが、停電時にバッテリからのバックアップ機能の有無が異なります。
▲上へ戻る
導入事例
北米向け電化製品の国内での出荷検査装置
■
目的
国内において、北米仕様の電圧、周波数(115V、60Hz)にて出荷検査を実施する
■
システム構成
CVCF:RE100FW ・接続機器:700VA/500W

▲上へ戻る |
 |
|