Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BY75SW/BY50FW

一般電源と同じ「正弦波出力」のUPS BY75SW/BY50FW


BY75SW/BY50FW製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

取扱説明書

データシート

BY75SW

\86,020

(税抜価格\78,200)

比較表に追加

BY75SWアイコン


BY50FW

\53,020

(税抜価格\48,200)

比較表に追加

BY50FWアイコン


アイコンの説明はこちら


・無償保証期間延長サービスの詳細はこちら


BY120Sアイコン バッテリ交換ランプが点滅した時の対処方法はこちらをご参照ください

ご注意ください

発電機併用時突入電流のある負荷接続時について



特長

力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応
「正弦波出力」のUPSですので、さまざまなPCの保護に安心してご使用いただけます。

4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)
100V/110V/115V/120Vに設定できるため、幅広い用途に使用できます。
通常運転時はスルーで出力し、入力電圧と出力電圧は同じになります。

産業機器、組み込み用途にも最適なUPS
自然空冷なので強制的なホコリ等の吸い込みはありません。

UL1778規格取得
UL規格の認証を受けているため、より安心して使用できます。

RS-232C/USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備

UPS自動停止機能[ 特許第4543328号]
UPS設定ユーティリティソフトを使用することにより作業用PC経由でUPS本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。

自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード

「長寿命バッテリ」搭載
期待寿命4~5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストの低減を実現します

コンパクトなサイズで縦置き・横置き可能

使いやすさにこだわった、優れたメンテナンス性
UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。
お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。しかもUPSを停止させずに交換可能(ホットスワップ)
誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付

コールドスタート対応
AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。

UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能
バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。



力率改善(PFC)回路内蔵電源とは・・・

「高調波電流」とよばれる電源ノイズを抑えるための力率改善回路を搭載した電源のことで、PCへの搭載率が年々高くなってきています。力率改善(PFC)電源への電力供給は、正弦波交流が適しています。矩形波交流を供給すると問題が発生する場合があります。
例えば、米国のEcos Consultingが管理している認証制度で、電源変換効率が80%以上かつ力率0.9以上の電源に対して認証ロゴが与えられ、多くのPCが採用しています。この電源は力率改善(PFC)回路を搭載しています。



サービスパック

  無償保証延長サービスパック付UPS
BY75SW 4年パック BY75SWG4 \114,070(税抜価格\103,700)
5年パック BY75SWG5 \123,420(税抜価格\112,200)
6年パック BY75SWG6 \158,620(税抜価格\144,200)
7年パック BY75SWG7 \199,430(税抜価格\181,300)
BY50FW 4年パック BY50FWG4 \69,410(税抜価格\63,100)
5年パック BY50FWG5 \74,800(税抜価格\68,000)
6年パック BY50FWG6 \94,270(税抜価格\85,700)
7年パック BY50FWG7 \116,600(税抜価格\106,000)


▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150R

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN300R/BN150R/BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV55REM/BV55RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BX75SW/BX50FW

BX50F/BX35F

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる