Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BX75SW/BX50FW

CEマーキング適合・UL1778取得、組込み用途に最適なUPS BX75SW/BX50FW

BX75SW/BX50FW製品写真

サポート範囲が「入力波形が正弦波のみ」のパソコンや機器には使用できません。


特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

取扱説明書

データシート

BX75SW

¥80,740

(税抜価格¥73,400)

比較表に追加

BX75SWアイコン


BX50FW

¥48,290

(税抜価格¥43,900)

比較表に追加

BX50FWアイコン


アイコンの説明はこちら


BY120Sアイコン バッテリ交換ランプが点滅した時の対処方法はこちらをご参照ください

ご注意ください

BXシリーズはバックアップ運転時に出力電圧波形は矩形波となるので、入力力率が改善された電源(PFC)や誘導性負荷(コイル・モータなど)の保護には使用できません。

(関連FAQ → UPSでPFCを搭載した負荷を使用することはできますか
(関連FAQ → UPSとの動作確認ができている発電機はありますか
(関連FAQ → 起動時に突入電流を発生させる機器をUPSに接続して使用することはできますか



特長

4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)
100V/110V/115V/120Vに設定できるため、幅広い用途に使用できます。
通常運転時はスルーで出力し、入力電圧と出力電圧は同じになります。

UL1778規格取得
UL規格の認証を受けているため、より安心して使用できます。

RS-232C/接点信号 通信用インタフェース標準装備

UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能
バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

UPS自動停止機能[ 特許第4543328号]
UPS設定ユーティリティソフトを使用することにより作業用PC経由でUPS本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。

自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード

長寿命バッテリを搭載
従来のシール鉛バッテリの寿命を向上させた期待寿命が4~5年(周囲温度20℃の場合)という長寿命バッテリを搭載。トータルなランニングコストの低減を図ることができます。

「状態表示ウインドウ」搭載
動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせしますので、メンテナンスや緊急時にも迅速に対応することができます。

「バッテリ交換表示LED」搭載
バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。

バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
バッテリはお客様で簡単に交換ができますので、UPSを送付して交換する方法に比べ、効率的なメンテナンスが可能です。また、UPSの電源を停止せずに交換できますので、システムを停止する必要がありません。

コールドスタート対応
AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。




▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150R

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN300R/BN150R/BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV55REM/BV55RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BX75SW/BX50FW

BX50F/BX35F

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる