無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
サポート範囲が「入力波形が正弦波のみ」のパソコンや機器には使用できません。
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BX50F | BX35F | ||
---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥37,620(税抜価格¥34,200) | ¥28,270(税抜価格¥25,700) | ||
JANコード | 4580612440105 | 4580612440099 | ||
方式 | 運転方式 | 常時商用給電方式 | ||
冷却方式 | 自然空冷(ファンなし) | |||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V | ||
起動電圧範囲*1 | AC86±4~114±4V | |||
入力電圧範囲*2 | AC86±4~114±4V | |||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | |||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 5.5A/7A | 4A/5A | ||
相数 | 単相2線(アース付) | |||
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | |||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||
入力保護容量 | 15A | 10A | ||
出力 | 定格出力電圧 | 入力電圧スルー出力 | ||
定格出力電流 | 5A | 3.5A | ||
出力容量*4 | 500VA/300W | 350VA/210W | ||
出力電圧(商用運転時) | 入力電圧スルー出力 | |||
出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±10V | |||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | |||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±1Hz | |||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/矩形波*7 | |||
波形歪率 | ─ | |||
相数 | 単相2線 | |||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×3個 | |||
切替時間 | 10ms以内 | |||
バイパス機能/切替時間 | ─ | |||
バックアップ時間(最大負荷時) | 3.5分(300W)*8 | 5分(210W)*8 | ||
突入電流耐量 | 1000% 1/2サイクル | |||
過負荷保護 | ・定格容量以上で警報 ・5分以上継続で出力停止 ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | ||
バッテリ期待寿命 | 4~5年*9 | |||
電圧/容量×個数 | DC6V/7Ah×2個 | |||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |||
増設 | ─ | |||
自動バッテリチェック機能 | ● | |||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ─ | |||
温度制御機能 | ─ | |||
充電時間 | 12時間 | |||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||
保管温度/湿度 | -15~40℃/10~90%RH(無結露) | |||
規格 | 安全規格 | UL1778取得 | ||
ノイズ規制 | VCCIクラスB準拠 | |||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | |||
ディスプレイ | 7セグLED | |||
外形寸法(W×D×H) | 287×287×45mm(2U*10) | |||
梱包寸法(W×D×H) | 375×378×130mm | |||
ゴム足高さ | 約2.5mm | |||
19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
○(別売:BYP50Rが必要) | |||
縦置き/横置き可能 | ● | |||
本体質量 | 約5kg | |||
梱包質量 | 約6kg | |||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
10W/20W 12W/34W |
10W/20W 12W/24W |
||
騒音 | 40dB以下*11 | |||
電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約1.8m | |||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
─ | |||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
●(Bコネクタ) | |||
接点信号入出力 | ─ | |||
リモートON/OFF入力 | ─ | |||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | ||
PowerAct Pro | ● | |||
Simple Shutdown Software*13 | ● | |||
付属品 | 縦置きスタンド | ● | ||
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ─ | |||
3P-2P変換プラグ | ● | |||
接続ケーブル(長さ) | USB(約2m) | |||
その他 | ─ | |||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | ||
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BXB50F/¥15,840(税抜価格¥14,400)(約2.7kg) | ||
増設バッテリユニット用(質量) | ─ | |||
ネットワークカード | ─ | |||
接点信号入出力カード | ─ | |||
自動シャットダウンソフト | ─ | |||
その他 | 横置き取付金具 BXP50F/¥3,894(税抜価格¥3,540) ラック取付金具 BYP50R/¥13,970(税抜価格¥12,700) |
|||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*12 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
接続図
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。