Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

電圧変化の激しい場所にも対応、常時インバータのコンパクトモデル BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

取扱説明書

データシート

BU150SW

\255,530

(税抜価格\232,300)

比較表に追加

BU150SWアイコン


BU100SW

\191,180

(税抜価格\173,800)

比較表に追加

BU100SWアイコン


BU75SW

\158,730

(税抜価格\144,300)

比較表に追加

BU75SWアイコン


BU50SW

\136,730

(税抜価格\124,300)

比較表に追加

BU50SWアイコン


アイコンの説明はこちら


・オンサイト保守サービスの詳細はこちら
・無償保証期間延長サービスの詳細はこちら


BY120Sアイコン バッテリ交換ランプが点滅した時の対処方法はこちらをご参照ください

ご注意ください

発電機併用時突入電流のある負荷接続時について




特長

産業機器、組み込み用途に最適なコンパクトUPS
4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)
UL1778規格取得
リモートON/OFF標準装備

安定性が求められるシステムに最適
UPSでは最上位とされる常時インバータ給電方式(高効率)のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。

広い入力電圧範囲(75~144V)に対応
広い入力電圧範囲(75~144V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。

UPS自動停止機能[ 特許第4543328号]
UPS設定ユーティリティソフトを使用することにより作業用PC経由でUPS本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。

自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード

「長寿命バッテリ」搭載
期待寿命4~5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストの低減を実現します。

使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性
UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。
お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。しかもUPSを停止させずに交換可能(ホットスワップ)
誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。

コールドスタート対応
AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。

UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能
バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

電源プラグは交換可能(BU150SWのみ)
UPSの一次側の電源プラグを付属品のNEMAL5-20Pにプラグに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。


BU150SW(工場出荷時)
・NEMA5-15P
(家庭用コンセント型 15A)
 UPS最大出力容量 1100VA/950W

・NEMAL5-20P
(非家庭用コンセント型 20A)
 UPS最大出力容量 1500VA/1050W

プラグ交換方法はこちらをご参照ください。

BU150SW入力プラグ取外し手順書





サービスパック

  オンサイト保守(翌営業日)パック付UPS オンサイト保守(当営業日)パック付UPS
BU150SW 3年パック BU150SWK3 \434,060(税抜価格\394,600) BU150SWQ3 \456,940(税抜価格\415,400)
4年パック BU150SWK4 \498,300(税抜価格\453,000) BU150SWQ4 \524,370(税抜価格\476,700)
5年パック BU150SWK5 \562,210(税抜価格\511,100) BU150SWQ5 \591,800(税抜価格\538,000)
6年パック BU150SWK6 \631,840(税抜価格\574,400) BU150SWQ6 \665,390(税抜価格\604,900)
7年パック BU150SWK7 \701,690(税抜価格\637,900) BU150SWQ7 \738,650(税抜価格\671,500)
BU100SW 3年パック BU100SWK3 \372,680(税抜価格\338,800) BU100SWQ3 \392,370(税抜価格\356,700)
4年パック BU100SWK4 \436,700(税抜価格\397,000) BU100SWQ4 \459,690(税抜価格\417,900)
5年パック BU100SWK5 \500,830(税抜価格\455,300) BU100SWQ5 \527,120(税抜価格\479,200)
6年パック BU100SWK6 \570,680(税抜価格\518,800) BU100SWQ6 \600,600(税抜価格\546,000)
7年パック BU100SWK7 \640,200(税抜価格\582,000) BU100SWQ7 \674,190(税抜価格\612,900)
BU75SW 3年パック BU75SWK3 \289,080(税抜価格\262,800) BU75SWQ3 \304,150(税抜価格\276,500)
4年パック BU75SWK4 \334,840(税抜価格\304,400) BU75SWQ4 \352,550(税抜価格\320,500)
5年パック BU75SWK5 \381,040(税抜価格\346,400) BU75SWQ5 \400,840(税抜価格\364,400)
6年パック BU75SWK6 \426,800(税抜価格\388,000) BU75SWQ6 \453,970(税抜価格\412,700)
7年パック BU75SWK7 \476,410(税抜価格\433,100) BU75SWQ7 \506,990(税抜価格\460,900)
BU50SW 3年パック BU50SWK3 \268,070(税抜価格\243,700) BU50SWQ3 \282,040(税抜価格\256,400)
4年パック BU50SWK4 \314,050(税抜価格\285,500) BU50SWQ4 \330,550(税抜価格\300,500)
5年パック BU50SWK5 \360,030(税抜価格\327,300) BU50SWQ5 \378,950(税抜価格\344,500)
6年パック BU50SWK6 \406,010(税抜価格\369,100) BU50SWQ6 \431,970(税抜価格\392,700)
7年パック BU50SWK7 \455,840(税抜価格\414,400) BU50SWQ7 \484,990(税抜価格\440,900)


  無償保証延長サービスパック付UPS
BU150SW
4年パック BU150SWG4 \293,700(税抜価格\267,000)
5年パック BU150SWG5 \352,880(税抜価格\320,800)
6年パック BU150SWG6 \412,060(税抜価格\374,600)
7年パック BU150SWG7 \449,900(税抜価格\409,000)
BU100SW
4年パック BU100SWG4 \219,450(税抜価格\199,500)
5年パック BU100SWG5 \264,000(税抜価格\240,000)
6年パック BU100SWG6 \323,290(税抜価格\293,900)
7年パック BU100SWG7 \365,090(税抜価格\331,900)
BU75SW
4年パック BU75SWG4 \181,830(税抜価格\165,300)
5年パック BU75SWG5 \218,240(税抜価格\198,400)
6年パック BU75SWG6 \260,700(税抜価格\237,000)
7年パック BU75SWG7 \289,300(税抜価格\263,000)
BU50SW
4年パック BU50SWG4 \169,840(税抜価格\154,400)
5年パック BU50SWG5 \203,500(税抜価格\185,000)
6年パック BU50SWG6 \245,850(税抜価格\223,500)
7年パック BU50SWG7 \275,000(税抜価格\250,000)


▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150R

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN300R/BN150R/BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV100REM/BV100RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BX75SW/BX50FW

BX50F/BX35F

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる