BU100XR2/BU200XR2
![]() |
![]() |
| BU100XR2 | BU200XR2 |
BU100XR2
¥123,900
(税抜価格 ¥118,000)
BU200XR2
¥207,900
(税抜価格 ¥198,000)
特長
■
常時インバータ給電方式、正弦波出力
常にインバータを介して交流電源を給電しているため、入力電圧の変動に影響を受けず、出力電圧は常に安定しています。停電発生時も切り替えがなく無瞬断出力です。そのため、工場のような電源電圧の変動の激しい場所や、出力電圧の安定性が求められる機器の保護に最適です。
■
UL1778認証製品
UL規格とは、製品の構造、部品、電気的設計などの安全性を評価し、適合する製品に対して認証が与えられる世界を代表する安全規格です。その中でUPSに対して特に定めたUL1778の認証を受けています。
■
JIS/EIA 19インチラックマウントに対応の薄型形状
場所を取らない2U(高さ88mm)(BU200XR2は4U)の薄型形状です。標準添付のラック取り付け金具は着脱可能で、横置きでのオフィス用途にも使えます。また。標準添付の縦置きスタンドを使って縦置きもできます。※
※BU100XR2のみ
■
バッテリを含めた3年保証
■
自動シャットダウンソフト標準添付
ネットワーク対応自動シャットダウンソフト「PA」を使って、ネットワーク上にある複数のPCサーバやパソコンの連携シャットダウンができます。(専用の接続ケーブル標準添付)
■
バッテリの増設が可能
BU200XR2はバッテリユニット(MB200XR2)が標準添付されており、基本構成は2ユニット構成ですが、MB200XR2を追加接続することでバックアップ時間を延長できます。
(基本構成にMB200XR2を最大2個追加して4ユニット構成で利用可能)
■
バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
バッテリはお客様自身で簡単に交換できますので、保守時に当社へ返却する手間とコストを削減できます。
※BU200XR2のバッテリ交換は、BP100XRが2台に必要です。
自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)
| 形式 | 対応OS | 通信方式 | シャットダウン ソフト |
必要な別売 オプション (ソフト/ケーブル他) |
|---|---|---|---|---|
| BU100XR2 BU200XR2 |
Windows Vista (Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic) |
シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) (注6) |
- |
| Simple Shutdown Software (注7) (ホームページよりダウンロード) |
- | |||
| Windows XP Professional x64 Edition Windows Server2003 x64 Editions |
シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) (注6) |
- | |
| UPSサービス(OS標準) +UPSサービスドライバ (標準添付) |
- | |||
| 接点信号 | UPSサービス(OS標準) (注1)(注3) |
BUC16 | ||
| Windows Server2003 Windows XP/2000 |
シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) (注6) |
- | |
| PA(標準添付) | - | |||
| UPSサービス(OS標準) +UPSサービスドライバ (標準添付) |
- | |||
| Simple Shutdown Software (注7) (ホームページよりダウンロード) |
- | |||
| 接点信号 | UPSサービス(OS標準) (注1)(注3) |
BUC16 | ||
| ネットワーク | Shutdown Agent (注1)(注5) |
SC20G (注4) |
||
| Windows NT4.0 | シリアル (RS-232C) |
PA(標準添付) | - | |
| 接点信号 | UPSサービス(OS標準) (注1)(注2) |
BUC16 | ||
| ネットワーク | Shutdown Agent (注1)(注5) |
SC20G (注4) |
||
| Windows Me/98 | シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) (注6) |
- | |
| Windows Me/98/95 | シリアル (RS-232C) |
PA(標準添付) | - | |
| Linux 【対応Linux一覧表へ】 |
シリアル (RS-232C) |
PowerAct Pro(標準添付) (注1)(注6) |
- | |
| PA(標準添付) (注1) |
- | |||
| Simple Shutdown Software (ホームページよりダウンロード) |
- | |||
| ネットワーク | Shutdown Agent (注1)(注5) |
SC20G (注4) |
||
| Mac OS X v10.5/v10.4/v10.3 Mac OS X Server v10.5/v10.4/v10.3 |
ネットワーク | Shutdown Agent (注1)(注5) |
SC20G (注4) |
| (注1) | ファイルの自動保存はできません。 |
| (注2) | UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。 |
| (注3) | UPSは、OSがシャットダウンしても停止せず、バッテリがなくなったときに自動停止します。 |
| (注4) | Windows/LinuxなどのPCサーバとの混在環境で、PowerAct Proとの併用の場合は不要です。 |
| (注5) | ホームページよりダウンロード |
| (注6) | ライセンスは付属のCD-ROMに添付されております。CD-ROMは大切に保管してください。 ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。 |
| (注7) | 64bit版には対応していません。 |
仕様
| 運転方式 | 常時インバータBUシリーズ | ||
| 型式 | BU100XR2 | BU200XR2 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥123,900 (税抜価格 ¥118,000) | ¥207,900 (税抜価格 ¥198,000) | |
| JANコード | 4975479271328 | 4975479271342 | |
| 交 流 入 力 |
定格入力電圧 | AC100V | |
| 起動電圧(※1) | AC80V±3%~115V±3% | ||
| 入力電圧(※2) | AC70V±3%~133V±3%(70%以下の接続負荷時)(※5) AC85V±3%~133V±3%(90%以上の接続負荷時) |
||
| 入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | ||
| 最大電流 | 12A | 22A | |
| 相数 | 単相2線 | ||
| 入力プラグ形状 | 3P(NEMA5-15P) | 端子台接続3P(NEMA5-15P) | |
| 入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||
| 入力保護容量 | 15A | 40A | |
| 交 流 出 力 |
出力容量(共に上限) | 1000VA/700W | 2000VA/1400W |
| 定格電流 (出力定格電圧100V時) |
10A | 20A | |
| 切替時間 | 無瞬断 | ||
| 商用直送(切替時間) | 4msec.以内 | ||
| 出力電圧(商用運転時) | AC100V±3% | ||
| 出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±3% | ||
| 出力周波数(商用運転時) | 入力周波数に同期 | ||
| 出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±1Hz | ||
| 出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||
| 波形歪率 | 6%以下(整流負荷、定格出力時) | ||
| 相数 | 単相2線 | ||
| 出力コンセント | NEMA5-15R | NEMA5-15R/5-20R | |
| 出力コンセント数 | バックアップ:6 | バックアップ:7 | |
| 過負荷保護 | ・定格容量以上、3分以上継続で直接切替 ・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時) ・出力垂下 |
||
| バ ッ テ リ |
シール鉛バッテリ期待寿命 (※3) |
4~5年(長寿命) | |
| バッテリ容量(V/Ah)/個数 | DC12V/7.2Ah/3個 | DC12V/7.2Ah/6個 | |
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||
| 増設 | ○(MB100XR2)1台まで | ○(MB200XR2)2台まで | |
| 自動バッテリチェック機能 | ● | ||
| 充電時間 | 8時間 | ||
| バッテリ増設時の充電時間 | 24時間 | 16時間(1台増設時)/24時間(2台増設時) | |
| バックアップ時間(※4) | 5分以上 | ||
| 電源ノイズ/雷サージ保護機能 | ● | ||
| 回線サージ保護機能 | ● | ||
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 440×451×88(±1) | 440×431×88(±1)(本体ユニット分)(※6) | |
| ゴム足高さ(mm) | 約18 | ||
| 19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ● | ||
| 縦置き/横置き可能 | ●(スタンド付き) | - | |
| 本体質量 | 約19kg | 約38kg | |
| 梱包質量 | 約23.1kg | 約43.2kg | |
| 梱包寸法(W×D×Hmm) | 510×600×220 | 510×600×220(本体ユニット分)(※7) | |
| 使用環境温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||
| 保管環境温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) | ||
| ノイズ規制(準拠基準) | VCCIクラスA | ||
| 安全規格適合 | UL1778 | ||
| 電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | UL規格認定品/約1.8m | ||
| 内部消費電力 通常時/最大時(※11) | 35W/170W | 40W/330W | |
| 発熱量 通常時/充電時(KJ/h) | 385/506 | 997/1325 | |
| 騒音 | 50dB以下 | ||
| 冷却方式 | 強制空冷 | ||
| シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sub 9pin) | ||
| シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
- | ||
| 接 点 信 号 入 出 力 |
バックアップ信号出力(BU) | ● | |
| バックアップ反転信号出力(NBU) | - | ||
| バッテリLOW信号出力(BL) | ● | ||
| トラブル信号出力(TR) | - | ||
| バッテリ劣化信号出力(WB) | - | ||
| バックアップ停止信号入力(BS) | ● | ||
| リモートON/OFF入力 | - | ||
| 付 属 品 |
縦置きスタンド | ● | - |
| 19インチラック取付金具 | ● | ||
| モジュラケーブル | ●(1.8m) | ||
| 3P-2P変換プラグ | ● | ||
| 接続ケーブル(長さ) | ●(RS-232C<約2.2m>) | ||
| その他 | AC入力ケーブル | 交換ヒューズ、出力コンセント拡張BOX、バッテリ接続ケーブル | |
| シ ャ ッ ト ダ ウ ン ソ フ ト |
ネットワーク対応自動シャットダウンソフト PowerAct Pro |
● | |
| Simple Shutdown Software | ● | ||
| UPSサービスドライバソフト | ● | ||
| オ プ シ ョ ン |
交換用バッテリパック(質量) | BP100XR/¥34,440(税抜価格¥32,800)(9.5kg) | BP100XR/¥34,440(税抜価格¥32,800)(2個必要)(9.5kg) |
| 増設用バッテリユニット(質量) | MB100XR2/¥103,215(税抜価格¥98,300)(26kg) | MB200XR2/¥103,215(税抜価格¥98,300)(26kg) | |
| SNMP/Webカード | SC20G/¥56,700(税抜価格¥54,000) | ||
| 接点信号用オプションケーブル | BUC16/¥5,229(税抜価格¥4,980) | ||
| その他 | EIA規格用サポートアングルBUP06/¥7,140(税抜価格¥6,800)(※8) | EIA規格用サポートアングルBUP06/¥7,140(税抜価格¥6,800)(2個必要)(※8) 電源ケーブル(BU200XR2)(※9) |
|
| 保証期間 | 3年(バッテリ含む)(※10) | ||
●は標準装備、○はオプション装備です。
※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:周囲温度20℃の場合。
※4:周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。
※5:70~80%の負荷の場合、入力電圧の下限値はAC70Vから85Vで推移します。
※6:バッテリユニットの外形寸法は445×451×88です。
※7:バッテリユニットの外形寸法は本体と同じです。
※8:サポートアングル長さ490~800mm。ラックマウント取付でサポートアングルを使用する場合、BU100XR2は1個、BU200XR2は2個必要になります。またバッテリユニットを1台増設する毎にサポートアングルが各々1個必要になります。
※9:AC1201(20A用:NEMA 5-20P)/¥11,550(税抜価格¥11,000) AC1202(20A用:NEMA L5-20P)/¥12,600(税抜価格¥12,000) AC1203(25A用:NEMA L5-30P)/¥15,225(税抜価格¥14,500)
※10:バッテリの無償提供はご購入後、1ヵ月以内にユーザ登録していただいたお客様に限ります。
※11:通常時/最大時共にデータは無負荷時の値です。
外形寸法図(単位:mm)

接続図
BU100XR2

BU200XR2
