無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BN300T | BN220T | BN150T | BN100T | BN75T | BN50T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥366,190(税抜価格¥332,900) | ¥289,520(税抜価格¥263,200) | ¥159,720(税抜価格¥145,200) | ¥110,990(税抜価格¥100,900) | ¥87,120(税抜価格¥79,200) | ¥63,800(税抜価格¥58,000) | ||
JANコード | 4580612442970 | 4580612442963 | 4580612442956 | 4580612442949 | 4580612442932 | 4580612442925 | ||
方式 | 運転方式 | ラインインタラクティブ方式 | ||||||
冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | 自然空冷(ファンなし) | ||||||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V | ||||||
起動電圧範囲*1 | AC89±2~118±2V(入力電圧感度 標準) AC84±2~118±2V(入力電圧感度 低感度) AC89±2~113±2V(入力電圧感度 高感度) |
|||||||
入力電圧範囲*2 | AC89±2~118±2V(入力電圧感度 標準) AC84±2~118±2V(入力電圧感度 低感度) AC89±2~113±2V(入力電圧感度 高感度) |
|||||||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz*7 | |||||||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 34A/40A | 25A/30A | 17A/20A | 12A/15A | 10A/12A | 6A/7.5A | ||
相数 | 単相2線(アース付) | |||||||
入力プラグ形状 | NEMA L5-30P/端子台*8 | NEMA L5-30P | NEMA 5-15P*9 | NEMA 5-15P | ||||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||||||
入力保護容量 | 45A | 25A | 20A | 13A | 10A | |||
出力 | 定格出力電圧 | AC100V | ||||||
定格出力電流 | 30A | 22A*10 | 15A*9 | 10A | 7.5A | 5A | ||
出力容量*4 | 2370VA/2370W(工場出荷時) 3000VA/2700W(端子台入力時)*8 |
2200VA/1980W(工場出荷時) 1095VA/1095W(プラグ交換時)*10 |
1125VA/1125W(工場出荷時) 1500VA/1350W(プラグ交換時)*9 |
1000VA/900W | 750VA/680W | 500VA/450W | ||
出力電圧(商用運転時) | AC90±3~114±3V(入力電圧感度 標準) AC84±3~114±3V(入力電圧感度 低感度) AC90±3~110±3V(入力電圧感度 高感度) |
|||||||
出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±6% | |||||||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | |||||||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | |||||||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | |||||||
波形歪率 | 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) | |||||||
相数 | 単相2線(アース付) | |||||||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×8個 NEMA 5-20R×2個 | NEMA 5-15R×8個 | NEMA 5-15R×6個 | |||||
切替時間 | 10ms以内 | |||||||
バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/10ms以内 | |||||||
バックアップ時間(最大負荷時) | 4.5分(2700W)*11 | 7分(1980W)*11 | 4.5分(1350W)*11 | 9分(900W)*11 | 4分(680W)*11 | 8.5分(450W)*11 | ||
突入電流耐量 | 750% 1/4サイクル | 1000% 1/4サイクル | ||||||
過負荷保護 | ・定格容量以上で警告 ・5分以上継続で直送切替 ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|||||||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | ||||||
バッテリ期待寿命 | 5年*12 | |||||||
電圧/容量×個数 | DC12V/8.5Ah×8個 | DC12V/8.5Ah×4個 | DC12V/8.5Ah×2個 | |||||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |||||||
増設 | ─ | |||||||
自動バッテリチェック機能 | ● | |||||||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | |||||||
温度制御機能 | ● | |||||||
充電時間 | 8時間 | |||||||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||||||
保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | |||||||
規格 | 安全規格 | UL1778取得 | ||||||
ノイズ規制 | VCCIクラスA適合 | |||||||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | |||||||
ディスプレイ | LCD | |||||||
外形寸法(W×D×H) | 200×403×403mm | 172×415×225mm | 140×359×167mm | |||||
梱包寸法(W×D×H) | 326×598×500mm | 271×534×317mm | 229×463×261mm | |||||
ゴム足高さ | 22mm | 12mm | ||||||
19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
─ | |||||||
縦置き/横置き可能 | ─ | |||||||
本体質量 | 約39kg | 約38kg | 約21kg | 約11kg | ||||
梱包質量 | 約43kg | 約42kg | 約23kg | 約13kg | ||||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
30W/200W 200W/350W |
24W/100W 100W/200W |
15W/50W 50W/100W |
|||||
騒音 | 50dB以下 | 45dB以下 | ||||||
電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約1.8m | |||||||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sub 9pin) | |||||||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
●(Bコネクタ)*13 | |||||||
接点信号入出力 | ○(別売:SC08またはSC07が必要) | |||||||
リモートON/OFF入力 | ● | |||||||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |||||||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | ||||||
PowerAct Pro | ● | |||||||
Simple Shutdown Software*15 | ● | |||||||
付属品 | 縦置きスタンド | ─ | ||||||
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ─ | |||||||
3P-2P変換プラグ | ─ | ● | ||||||
接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m)/USB(約2.2m) | |||||||
その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ | ●15A用 AC入力プラグ(NEMA 5-15P)、リモートON/OFF専用コネクタ | ●リモートON/OFF専用コネクタ | |||||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | ||||||
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BNB300T/¥65,010(税抜価格¥59,100)(約11kg)(2個必要) | BNB300T/¥65,010(税抜価格¥59,100)(約11kg) | BNB75T/¥32,560(税抜価格¥29,600)(約5kg) | ||||
増設バッテリユニット用(質量) | ─ | |||||||
ネットワークカード | SC22/¥71,720(税抜価格¥65,200) | |||||||
接点信号入出力カード | SC08/¥30,360(税抜価格¥27,600) SC07/¥16,940(税抜価格¥15,400) | |||||||
自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant/¥211,970(税抜価格¥192,700) | |||||||
その他 | 縦置き固定金具 BNP300S/¥14,300(税抜価格¥13,000) | ─ | ||||||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*14 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
BN300T/BN220T
BN150T/BN100T
BN75T/BN50T
接続図
BN300T/BN220T
BN150T/BN100T
BN75T/BN50T
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。