| 商品名 |
高速ブロードバンドルータ |
| 形式 |
MR204DV |
MR104DV |
| 標準価格 |
|
|
| JANコード |
4536854996108 |
4975479252747 |
| スループット |
最大92Mbps※1 |
ハ
|
ド
ウ
ェ
ア
仕
様 |
物理インタフェース |
WAN |
10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート |
| LAN |
10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)4ポート、MDI/MDI-X自動認識機能 |
| DMZ |
10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート |
| 通信速度 |
WAN |
100Mbps/10Mbps |
| LAN |
100Mbps/10Mbps |
| LED |
電源x1, 状態x1, LAN(Link/Act)x4, LAN(10/100)x4, WANx1, PPPoEx1, DMZ(Link/Act), DMZ(10/100)x1 |
| 電源 |
AC100V 50/60Hz
(電源内蔵) |
AC100V 50/60Hz
(専用ACアダプタ) |
| 消費電力 |
最大 9W |
最大 8W |
| 環境条件 |
温度 |
0〜40℃ |
| 湿度 |
25〜85%(結露なきこと) |
| 外形寸法(W x D x H mm) |
235× 148× 33 |
170× 147× 32 |
| 本体質量 |
約1.1kg |
約700g(ACアダプタ除く) |
| 取得規格 |
VCCIクラスA.技術基準適合 |
| プロトコル |
IP |
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
仕
様 |
PPPoE |
PPPoE(フレッツ・ADSL)対応(自動接続/切断/セッションキープアライブ)MTU値調整機能 |
| 同時セッション数 |
4 |
| DHCP |
サーバ(LAN側最大253クライアント)/クライアント(WAN側) |
| アドレス変換 |
NAPT、PPPoEアンナンバード(最大16グローバルIPアドレス) |
| ファイアウォール |
SPI(ステートフル・パケット・インスペクション)DoS攻撃防御、ステルスモード、パケットフィルタリング |
| アクセスコントロール |
MACアドレスフィルタ、IPアドレスフィルタ、URLフィルタ、スケジュール設定 |
| 仮想サーバ |
● |
| UPnP |
●※2 |
| Dynamic DNS(DDNS) |
Dyndnsサービス対応 |
| DMZ |
●(専用ポート有) |
| ルーティング |
動的ルーティング(RIP1)/静的ルーティング |
| ドメイン名/ホスト名入力 |
● |
| MACクローン |
● |
| VPN※3 |
PPPTP(パススルー)、IPSec(クライアント、パススルー)、L2TP(パススルー)、トンネル数
50(IPSec)※4 |
| 設定 |
Webブラウザ使用 |
| 設定の保存と読込 |
● |
●※5 |
| ログ機能 |
SYSLOG、メール、WEB |
| アップグレード |
Webブラウザからアップグレード可能 |
| パスワード設定 |
● |
| リモート設定 |
● |
| ハードウェアによる工場出荷時値設定 |
本体リセットボタンの長押により可能 |
| 対応OS |
Windows Server 2003、Windows XP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT4.0、Mac OS8.1以降 |
| 同梱品 |
製品本体:1台、
縦置きスタンド:1台、
LANケーブル(ストレート):1本、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書 |
製品本体:1台、
専用ACアダプタ:1個、
ACアダプタケーブル:1本、
LANケーブル(ストレート):1本、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書 |
| 保証期間 |
1年 |