OMRON

組込みシステム・PC周辺機器 Japan


UPSホーム

製品情報

サポート/サービス

導入事例/構成事例

OEM/カスタマイズ

トピックス

全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 導入事例/構成事例>
  4. 構成事例:Macintoshコンピュータを使用した用途

構成事例:
Macintoshコンピュータを使用した用途


サーバを使用した場合の構成事例

使用機器 数量 備考
ニューテック社製UltimateIV RAID
アップル社製Xserve
1
1
UltimateIV RAID詳細はこちら
消費電力 750W

型式 数量 備考
無停電電源装置(UPS)
BN240XR
1 出力容量 2250〜2370VA/2000W

オプション(別売り) 数量 備考
SNMP/Webカード
SC20G
1 ソフトウエア標準添付

シャットダウンソフト(標準添付) 備考
自動シャットダウンソフト
Shutdown Agent
ダウンロードはこちら

オムロン無停電電源装置(UPS)とニューテック社製UltimateIV RAIDとアップル社製Xserve接続例図

シャットダウンソフトShutdown Agentインストール済み


デスクトップを使用した場合の構成事例

使用機器 数量 備考
PowerMac G5(シングルプロセッサ/M9555J/A) 1 最大電流 6.5A
Apple Cinema Display 20インチフラットパネル/M9177J/A 1 消費電力 65W

型式 数量 備考
無停電電源装置(UPS)
BN100XR
1 出力容量 1000VA/700W
通信I/F USB
サポートアングル標準添付(EIA 19インチ対応)
USBケーブル標準添付(ケーブル長 5m)

シャットダウンソフト(標準添付) 備考
自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
ダウンロードはこちら

オムロン無停電電源装置(UPS)とPowerMac G5接続例図



使用機器 数量 備考
iMac G5(21.5インチ/MB950J/A) 1 消費電力 241W

型式 数量 備考
無停電電源装置(UPS)
BY50S
1 出力容量 500VA/300W
通信I/F USB
USBケーブル標準添付(ケーブル長 2m)

シャットダウンソフト(ホームページからダウンロード) 備考
自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
ダウンロードはこちら

オムロン無停電電源装置(UPS)とiMac G5接続例図



使用機器 数量 備考
Mac Pro(MB535J/A) 1 消費電力 309W

型式 数量 備考
無停電電源装置(UPS)
BN50S
1 出力容量 500VA/450W
通信I/F USB
USBケーブル標準添付(ケーブル長 2m)

シャットダウンソフト(ホームページからダウンロード) 備考
自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
ダウンロードはこちら

オムロン無停電電源装置(UPS)とMac Pro接続例図



Macと無停電電源装置(UPS)の対応表

Macコンピュータ 消費電力(W)/
最大消費電流(A)
接続可能な無停電電源装置(UPS)
Xserve G5
<製品番号> M9743J/A
M9745J/A
400W /
4A (90V〜132V)
BN100XR / BN150XR / BN240XR
PowerMac G5
<製品番号> M9555J/A
M9454J/A
M9455J/A
M9457J/A
6.5A(100V〜125V) BN100XR / BN150XR / BN240XR
iMac
<製品番号> MB950J/A
MB413J/A
241W BY50S / BY50FW / BY75SW
Mac Pro
<製品番号> MB871J/A
MB535J/A

263W
309W
BN50S / BN75S

バックアップ時間の目安はこちら

▲上へ戻る