Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. 高速VPNアクセスルータ MR504DV

高速VPNアクセスルータ MR504DV

高速VPNアクセスルータ MR504DV製品写真

¥31,800 (税抜価格)


株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズ様のマネージドVPNサービス「おまかせVPN」 において、レンタルルータ機器として採用されています

特長

IPsec機能にIKEキープアライブ機能搭載

不意の回線切断でもVPNの再接続を行い復旧させます。

CLIとGUIでの設定に対応

コマンド入力による設定(CLI)とWebブラウザによる設定(GUI)の両方を搭載しています。Telnetによる設定にも対応しています。

管理者権限設定機能搭載

ユーザごとにルータの各機能の設定や参照範囲を制限できる管理者権限設定機能を搭載。管理者と一般ユーザでルータの設定可能範囲を分けたい時に便利です。

ネットワーク管理機能を充実

ネットワーク監視としてログの出力レベルを選択できるSYSLOG機能とSNMP機能を搭載しました。また、外部からの管理を可能にするリモートでの設定変更や設定ファイルの書き込みも可能です。

PPPoEマルチセッション(4セッション)対応

異なるプロバイダに加入していても、フレッツスクウェアなどの専用サービスなどに同時接続が可能です。

高性能ファイアウォール搭載

SPI(ステートフル・パケット・インスペクション)、DoS攻撃防御、パケットフィルタリング機能を搭載しています。

小型ACアダプタタイプ

小型ACアダプタなのでコンセント周りがすっきりします。

最大100Mbps超高速スループット(Smartbitによる最高実測値)を実現

先進の高性能デバイス搭載の高速VPNブロードバンドルータ。高速MIPS系CPU、大容量フラッシュメモリ(2MB)を採用

VPN 最大50トンネル。50箇所まで同時にVPN接続が可能

[対応VPNプロトコル]
IPsec クライアント、パススルー
PPTP サーバ、クライアント、パススルー
L2TP パススルー

DMZ専用ポート搭載

DMZポートに接続された機器はLANから物理的に切り離されますので外部からの接続がLANに流れることがなく、より高いセキュリティが守られます。

PPPoEアンナンバード対応

プロバイダから複数の固定グローバルIPアドレスを取得して、LAN内に複数のサーバを設置可能。

UPnP対応

同時に複数台のパソコンでWindows Messengerが使用可能。

NTT VoIPアダプタ動作確認済み


仕様

商品名 高速 VPN アクセスルータ
形式 MR504DV
メーカー希望小売価格 ¥31,800 (税抜価格)
JANコード 4536854 997617
スループット 最大100Mbps、IPsec(3DES/SHA-1)時 最大54Mbps※1







物理インタフェース WAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
LAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)4ポート、MDI/MDI-X自動認識機能
DMZ 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
通信速度 WAN

100Mbps/10Mbps

LAN 100Mbps/10Mbps
LED 電源x1, 状態x1, LAN(Link/Act)x4, LAN(10/100)x4, WANx1, PPPoEx1, DMZ(Link/Act)x1, DMZ(10/100)x1
電源 AC100V ±50/60Hz (専用ACアダプタ)
消費電力 最大 8W
環境条件 温度

0~40℃

湿度 25~85%
外形寸法(W x D x H mm) 170×147× 32
本体質量 約700g以下(ACアダプタ除く)
取得規格 VCCIクラスA.技術基準適合
プロトコル IP







PPPoE PPPoE(フレッツ・ADSL)対応(自動接続/切断/セッションキープアライブ)、MTU値調整機能
同時セッション数 4
DHCP サーバ(LAN側最大253クライアント)/クライアント(WAN側)
アドレス変換 NAT、NAPT(変換規則はNATとNAPTをあわせて64件まで登録可能)、PPPoEアンナンバード
ファイアウォール SPI(ステートフル・パケット・インスペクション)、DoS攻撃防御、ステルスモード、パケットフィルタリング
アクセスコントロール MACアドレスフィルタ、IPアドレスフィルタ、URLフィルタ、スケジュール設定
仮想サーバ 対応
UPnP 対応
Dynamic DNS(DDNS) ieServer.Net
DMZ 専用ポート有
ルーティング IPv4 動的ルーティング(RIP1)/静的ルーティング
IPv6 静的ルーティング、IPv6/IPv4 Dual stack、IPv6 over IPv4 tunnel
※FLET'S.Net動作確認済み※2
ドメイン名/ホスト名入力 可能
MACクローン 可能
VPN IPsec クライアント/パススルー、トンネル数:50※3、3DES/DES、IKE(メインモード/アグレッシブモード)、IKEキープアライブ、NAT+VPN
PPTP サーバ/クライアント/パススルー、ユーザ数:2(サーバ時)
L2TP パススルー
NATトラバーサル 対応
Path MTU Discovery 対応
設定 Webブラウザ(http、https)、CLI/Telnet使用
設定の保存と読込 可能(リモートからも可能)
管理機能 ログ(SYSLOG、メール、WEB)、SNMP(v1、v2)
アップグレード WebブラウザおよびCLI(tftp)によりアップグレード可能
アクセス権限 ユーザ毎に各機能の設定参照範囲の設定可能(ユーザアカウント数4まで登録可)
リモート設定 インターネット、IPsec、PPTP経由でWebブラウザ/CLIでの設定可能
ハードウェアによる工場出荷値設定 本体リセットボタンの長押により可能
同梱品 製品本体:1台、
LANケーブル(ストレート):1本、
ACアダプタ、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書
保証期間 1年

※1:Smartbitによる最高実測値
※2:FLET'S.NetはNTT東日本が提供するサービスです。
※3:動的IPアドレスの接続は1ヶ所のみです。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。