Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. 高速VPNブロードバンドルータ MR1000

高速VPNブロードバンドルータ MR1000

高速VPNブロードバンドルータ MR1000製品写真

¥128,000 (税抜価格)


株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(DTI)様のインターネットVPNサービス「M-Plus!VPN」において、レンタルルータ機器として採用されています。


特長

Flet’s.NET対応

NTT東日本「FLET’S.Net(フレッツ・ドットネット)」のIPv6サービスを利用可能です。
設定方法はこちらをご覧ください。

高速

VPN専用チップ搭載でVPNスループット100Mbpsを実現しました(IPSec、3DES使用時)。セキュリティの高い、高速のネットワークを構築できます。

安定

VRRP機能による冗長構成、WANの二重化、ISDN/アナログモデムバックアップ機能などにより、安定したネットワークを構築することができます。

簡単・便利

NAT+VPN機能に対応しているので、既存のネットワークへの導入が容易です。また、GUIやCLIでの設定に対応しています。

独立4系統LANポート
NAT+VPN機能搭載
VRRP/ECMP対応
Ether over IPブリッジ機能搭載
INSバックアップ(DSU内蔵、U点×1ポート、S/T点×1ポート)
アナログモデムバックアップ

※アナログモデムによるバックアップには、別途当社製アナログモデムME5614E2またはME5614D2が必要です。

IPv6 Ready Logo 取得済

IPv6仕様への適合性や相互接続性が認定されました。
<IPv6 Ready Logoとは?>
IPv6 Ready Logo認定のためのIPv6 Ready Logoプログラムは、世界的な IPv6普及促進団体であるIPv6 Forumの下部組織、IPv6 Logo Committeeに よって策定・運営されており、IPv6搭載製品の適合性や相互接続性を テストして合格したものだけに与えられる全世界共通のロゴです。



仕様

JANコード 4536854996924
ハードウェア仕様
スループット 最大100Mbps(※1)
CPU MPC8270VR(266MHz)
メモリ(FLASHメモリ/RAM) 8MB/64MB








コンソール 規格 RS232C
ポート数 1
通信速度 9.6Kbps
コネクタ RJ45
ケーブル長(最大)

15m

LAN 規格 IEEE802.3(10BASE-T/100BASE-TXインタフェース)
ポート数 4
通信速度 10Mbps、100Mbps
コネクタ RJ45
ケーブル長(最大) 100m
ISDN(U) 規格 JT-G.961(U点インタフェース)
ポート数 1
DSU 内臓
その他 極性反転可能、DSU切離し可能
Iインタフェース基本群(S/T) 規格 ITU-T I.430(S/T点インタフェース)
ポート数 1
回線速度 Bチャンネル:64Kbpsおよび128Kbps、32Kbps(PIAFS通信)
Dチャンネル:16Kbps
適用回線 ISDN回線、専用線、フレームリレー
コネクタ RJ45
終端抵抗 ON/OFF
COM 規格 RS-232C
ポート数 1
通信速度 9.6K~230.4Kbps
コネクタ D-sub 9pin
ケーブル長(最大) 15m
電源/周波数 AC100V(50/60Hz)
電源アウトレット AC100V/0.5A
電源(コンセント)形状/ケーブル長 平行2ピンアース付き/1.8m
消費電力 最大15W(54KJ/H)
外形寸法(W×D×H mm) 205×280×42(ゴム足を除く)
本体質量 1.7kg
環境条件 温度 動作時:5~40℃、休止時:0~50℃
湿度 動作時:20~80%、休止時:8~90%
その他 ファンレス
取得規格 VCCIクラスA、技術基準適合
ソフトウェア仕様
ルーティング IPv4:static、RIPv1/RIPv2:VLSM対応、BGP4、OSPFv2
IPv6:static、RIPng、IPv6/IPv4Dual stack、IPv6 over IPv4 tunnel
IPマルチキャスト IGMPv2、IPv4 PIM-DM、IPv4 PIM-SMv2
MPLS EoMPLS、BGP/MPLS、VPNs、MPLS-Forwarder、LDP、MPLS-IX
VLAN タグVLAN(IEEE802.1q)
WANプロトコル PPPoE、PPP、PAP/CHAP、データ圧縮(LZS)
ヘッダ圧縮 VJ TCPヘッダ圧縮、IPヘッダ圧縮
ブリッジ IEEE802.1d準拠、ブリッジグルーピング、IPv4/IPv6ブリッジ、Ethernet over IPブリッジ
セキュリティ IPフィルタリング、URLフィルタ、SPI、管理パスワード(Telnet、コンソール)、SSH(Telnet、FTP)
VPN トンネル数:100、
IPv4:IPsec(AES/3DES/DES)、IKE(メインモード/アグレッシブモード)、手動鍵、
IPv6:IPsec(AES/3DES/DES)、IKE(メインモード/アグレッシブモード)
設定 GUI(Webブラウザ)、CLI(Telnet、シリアル)
ProxyDNS DNSサーバ、DNSリレー、URLフィルター
SNMP 標準MIB
ISDN機能 常時起動/呼毎起動動作切り替え
PIAFS 対応
モデム接続機能 対応
UPnP 対応
QoS VLANプライオリティマッピング、帯域制御(WFQ)、TOS/TrafficClass制御、イーサシェービング(リミッタ)
冗長機能 IPv4:VRRP、レイヤ3セッション監視・維持機能、ECMP(static、OSPFv2)
IPv6:レイヤ3セッション監視・維持機能
ファームウェア更新 FTPクライアント/FTPサーバ/SFTPサーバ
バックアップファーム 対応
その他
適用回線 ブロードバンドサービス(FTTH、ADSL、CATV等)、INS64
高速デジタル専用線/フレームリレー(64K/128Kbps)、広域イーサ
保守管理機能 FTP、SNMP、syslog、デュアルコンフィグ(構成定義設定保存数:2)
同梱品 本体:1台、電源ケーブル:1本、アダプタプラグ:1個、
D-sub 9pin-RJ45変換コンソールケーブル:1本、
ケーブルホルダ:1個、ご使用になる前に(冊子)、
CD-ROM:1枚、保証書
保証期間 1年

(※1)当社動作確認SmartBitによる最高実測値



高速VPNブロードバンドルータ MR1000ケーブル接続図 前面(例)


高速VPNブロードバンドルータ MR1000ケーブル接続図 背面(例)



接続図・背面図

高速VPNブロードバンドルータ MR1000前面図/背面図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。