OMRON

無停電電源装置・組込みシステム Japan


UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
UPS News
リモート電源制御装置
交流安定化電源装置
デモ機
OEM/カスタマイズ
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/RoHS/ストレージ/FAPC)
ダウンロード(取説/仕様書/カタログ/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
3年保証
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込/カタログ請求
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

導入事例
選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
ストレージ動作検証
FAPC動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
重要なお知らせ
全国取扱店
イベント/キャンペーン
RoHS対応
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. 交流安定化電源装置(CVCF)>
  5. RE100FW2/RE60FW2

入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置 RE100FW2/RE60FW2

RE100FW2/RE60FW2製品写真

特長

使用例

仕様/外形図



仕様

型式 RE100FW2 RE60FW2
運転方式 常時インバータ給電方式



起動電圧範囲 AC85±2~146±2V
入力電圧範囲 AC75±2~143±2V (90%以下の負荷接続時)
AC85±2~143±2V (90%以上の負荷接続時)
入力周波数 同期モード:50/60Hz±5Hz
非同期モード:40~70Hz
最大電流 12A 7.5A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P



出力容量 1000VA/800W 600VA/480W
商用直送(切替時間) 無瞬断
出力電圧 100Vモード:100V±2%、 110Vモード:110V±2%
115Vモード:115V±2%、 120Vモード:120V±2%
出力周波数 同期モード:入力周波数に同期
非同期モード:50/60Hz±0.5Hz
出力波形 正弦波
波形歪率 3%以下(抵抗負荷、定格出力時)
6%以下(整流負荷、定格出力時)
出力コンセント 3個(NEMA5-15R
外形寸法(W×D×Hmm) 220×500×85(突起物除く)
縦置き/横置き 可能
本体質量 6kg
使用環境温度/湿度 -10~55℃/10~90%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -20~55℃/10~90%RH(無結露で保管のこと)
ノイズ規制 VCCIクラスA
安全規格/RoHS指令適合 RoHS対応
通信インタフェース シリアル通信(RS-232C)/接点
保証期間 3年間


外形寸法図(単位:mm)

交流安定化電源装置(CVCF)RE100FW2/RE60FW2外形寸法図




【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。




ウインドウを閉じる