ページ先頭


総発電量の向上をサポートするスーパー過積載対応パワコン誕生

太陽光発電システム用パワーコンディショナ KP□M2

施工性・耐環境性の向上を実現。
過積載対応で、売電収益アップに貢献します。

※KP□Mシリーズは特定客先向け商品です。

  • 主な特長
  • 仕様
  • 施工時の指定品
  • ダウンロード

主な特長

入力電流の拡大で高電流パネルに対応

業界最大の1回路あたり11Aの高電流入力を実現。高効率化された太陽光パネルにも対応します。

入力電流の拡大で高電流パネルに対応

スーパー過積載による発電量アップをサポート

入力電流の拡大に加え、入力電圧も450Vまで拡大しました。
従来よりもさらに太陽光パネルを増設でき、総発電量アップをサポートします。

過積載イメージ

スーパー過積載による発電量アップをサポート

※実際の発電量は条件などにより異なります。

当社従来品比

KP□M2 KP□M
運転可能入力電圧の最大値 DC450V DC400V
許容最大短絡電流 全体 44A 38A
1回路 11A 9.5A

設計改善により、防水性能と施工性を強化

住宅・野立て両方に対応した耐環境性を強化し、 施工性の向上も両立しています。

●改善の一例

  • 背面側形状
    背面側形状
    背面形状の変更によって、隠ぺい配線時の防水性能を向上しました。
  • 本体配線部
    本体配線部
    隠ぺい配線部のカバーやPF管用穴を追加することで、野立て施工時のパテ埋め作業を軽減。施工性を向上しました。

海岸沿いのエリアで屋外設置可能 ※重塩害対応タイプの機能です

海岸沿いのエリアや海岸より500m以内の重塩害地域に最適。
台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所でも設置可能です。

その他の特長

  • 省令の出力制御に対応可能
  • AICOT®搭載で、設置制限無し・迅速導入
  • 接続箱機能内蔵で、接続箱の設置が不要

ページTOPへ

仕様

形式 形KP44M2-J4
形KP44M2-PJ4(*6)
形KP55M2-J4
形KP55M2-PJ4(*6)
形KP44M2 形KP55M2
写真 形KP44M2-J4
直流入力 定格入力電圧 DC320V
運転可能電圧範囲 DC60〜450V
許容最大短絡電流 DC44A(1回路あたり11A) DC44A
最大動作入力電流 DC28.5A
(1回路あたり9.5A)(*1)
DC38A
(1回路あたり9.5A)(*2)
DC28.5A DC38A
内蔵接続箱機能 4回路 -
交流出力 定格容量 4.4kW 5.5kW 4.4kW 5.5kW
電力変換効率 95% 94.5%(*3) 95%
単独運転検出方式 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®
受動的方式:周波数変化率
絶縁方式 トランスレス方式
電気方式 連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
自立運転時の定格容量 1.5kVA
夜間消費電力 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA
使用周囲温度 -20~45℃
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露なきこと)
外形寸法
(横×高さ×奥行)(*4)
720×400×220mm
外形寸法図
質量 約36kg(カバー:約3kg、本体:約28kg、取付ベース板:約5kg)
冷却方式 自然空冷(内部撹拌ファンあり)
ケース材質・外装色 金属ケース フロント:ライトグレー、サイド:ダークグレー
取付け方式 壁掛け方式
取付け方法 ネジ止め
保護構造 IP55(水抜き穴部:IP44)
騒音 29dB(Typ)
JET認証登録番号 MP-126 MP-125 MP-126 MP-125
設置場所 屋外:海岸から500Mを超える場所
形式 形KP44M2-SJ4 形KP55M2-SJ4
写真 形KP55M2-J4
直流入力 定格入力電圧 DC320V
運転可能電圧範囲 DC60〜450V
許容最大短絡電流 DC44A(1回路あたり11A)
最大動作入力電流 DC28.5A(1回路あたり9.5A)(*1) DC38A(1回路あたり9.5A)(*2)
内蔵接続箱機能 4回路
交流出力 定格容量 4.4kW 5.5kW
電力変換効率 95% 94.5%(*3)
単独運転検出方式 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®
受動的方式:周波数変化率
絶縁方式 トランスレス方式
電気方式 連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
自立運転時の定格容量 1.5kVA
夜間消費電力 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA
使用周囲温度 -20~45℃
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露なきこと)
外形寸法
(横×高さ×奥行)(*4)
720×417×220mm
外形寸法図
質量 約37kg(カバー:約3kg、本体:約29kg、取付ベース板:約5kg)
冷却方式 自然空冷(内部撹拌ファンあり)
ケース材質・外装色 金属ケース フロント:ライトグレー、サイド:ダークグレー
取付け方式 壁掛け方式
取付け方法 ネジ止め
保護構造 IP65
騒音 29dB(Typ)
JET認証登録番号 MP-126 MP-125
設置場所 屋外 (*5)
各機能を装備している形式 接続箱機能 外部入出力 重塩害対応
形KP44M2-J4/形KP55M2-J4
形KP44M2-PJ4/形KP55M2-PJ4
形KP44M2/形KP55M2
形KP44M2-SJ4/形KP55M2-SJ4

*1 3回路の場合。2回路使用時は22A(1回路あたり11A)、4回路使用時は28.5A(1回路あたり7.1A)。
*2 4回路の場合。3回路使用時は33A(1回路あたり11A)。
*3 効率の測定と保証値はJIS C 8961に準拠しています。
*4 取付ベース板を含む。
*5 海水のしぶきが直接かかるところでは使用できません。
  台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。
*6 KP44M2-PJ4/KP55M2-PJ4には以下の機能が付加されます。
  ・外部入出力端子:故障・運転・自立運転の状態出力、ゲートブロック入出力

ページTOPへ

施工時の指定品

KP□M2より本体に同梱する施工部材を変更しておりますので、
必要な場合は、必ず以下の指定品をご使用いただきますようお願いいたします。

品名 サイズなど 用途 型式/型番 メーカ
圧着端子
(丸形)
5.5m㎡用 - 商用系統(U,O,W)端子用

アース端子(E)用

入力端子台用(*1)
R5.5-L5 大同端子製造株式会社

8m㎡用 - R8-V5L
14m㎡用 - R14-SS5
Φ1.6mm用 - 自立運転(U1,V1)端子用 R2-L5
圧着端子
(板状)
2m㎡用 - 入力開閉器用(*2) AP-2
3.5/5.5m㎡用 - AP-5.5
絶縁キャップ 5.5m㎡用 (赤) 商用系統(U,O,W)端子用

アース端子(E)用

入力端子台用(*1)
VU-5.5 R 東方電材株式会社
(白) VU-5.5 W
(黒) VU-5.5 B
(緑) VU-5.5 G
8m㎡用 (赤) VU-8 R
(白) VU-8 W
(黒) VU-8 B
(緑) VU-8 G
14m㎡用 (赤) VU-14 R
(白) VU-14 W
(黒) VU-14 B
(緑) VU-14 G
φ1.6mm用 (青) 自立運転端子用 VU-2 H
2m㎡用 (赤) 入力開閉器用(*2) VU-2 R
(青) VU-2 H
3.5/5.5m㎡用 (赤) VU-5.5 R
(青) VU-5.5 H
停電用
コンセントラベル
- - 停電用コンセント表示用 KP-SP-44M2-OLL 当社製
必要な場合は、左記の別売品をご使用ください。
コア - - 通信ケーブル配線用 KP-SP-44M2-FCR
取り付けベース板
固定ねじ
5.5×80 - 取付ベース板固定用 KP-SP-M2S-SS1
付属品ねじ一式
当社製
同梱品を紛失などした場合は、左記の別売品をご使用ください。
本体固定用ねじ M4×8(SUS) - 本体固定用
フロントカバー
固定ねじ

(樹脂ワッシャ付き)
M4×6 - フロントカバー固定用
端子台ねじ M5×12 - 端子台用 KP-SP-M2S-SS2

*1 KP□□M2(接続箱機能なし)で使用します。
*2 KP□□M2-J4 / KP□□M2-PJ4 / KP□□M2-SJ4(接続箱機能あり)で使用します。
※□□は定格容量を示す。

ページTOPへ

ダウンロード

種別 対象形式(文書番号) リンク先 掲載日
カタログ KP□□M2-J4/KP□□M2-SJ4
(KAND-017A)
PDF(885KB) 2017/1/12
取扱説明書 KP□□M2/KP□□M2-J4
(9609688-1A)
2017/1/12
KP□□M2-PJ4
(9074384-2A)
2017/1/12
安全上のご注意
(お客様用)
KP□□M2/KP□□M2-J4/

KP□□M2-PJ4
(3268052-0A)
PDF(150KB) 2017/1/12
簡易施工マニュアル KP□□M2/KP□□M2-J4/

KP□□M2-PJ4
2017/1/12
施工マニュアル KP□□M2/KP□□M2-J4/

KP□□M2-PJ4
2017/1/12
保守マニュアル KP□□M2/KP□□M2-J4/

KP□□M2-PJ4
2017/1/12
CADデータ KP□□M2/KP□□M2-J4/

KP□□M2-PJ4
2017/1/12
系統連系申請資料 KP□□M2/KP□□M2-J4/
KP□□M2-PJ4
  • ZIP(42.6MB)
    ※サイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
2017/1/12
JET認証証明書 KP44M2/KP44M2-J4/KP44M2-PJ4
JET認証証明書(MP-0126)
28JET第1072号(Ver 3.00)
PDF(847KB) 2017/1/12
KP55M2/KP55M2-J4/KP55M2-PJ4
JET認証証明書(MP-0125)
28JET第1069号(Ver 3.00)
PDF(862KB) 2017/1/12

※表内の□□は定格容量を示す。

ページTOPへ

これからの低圧連系に必要な機能をいち早く搭載

太陽光発電システム用パワーコンディショナ KP□M

これからの低圧連系に必要な機能をいち早く搭載。
圧倒的な使いやすさで、全量買取にも最適です。

  • *1 KP□M-Aは接続箱機能なしタイプとなります。
  • *2 2017年に新規格化される新FRT機能に対応
  • *3 停電復帰の手動復帰機能に対応
  • *4 対応している電力会社については、「よくあるご質問」をご参照ください

※KP□Mシリーズは特定客先向け商品です。

主な特長

接続箱機能や本体操作部で、施工性を向上

接続箱機能内蔵で接続箱の設置が不要に。また、表示部・操作スイッチも本体に搭載し、外付けが不要。屋外での施工性に配慮しました。

接続箱機能や本体操作部で、施工性を向上

特に低圧連系の全量買取に最適

5.5kWの9台接続(合計容量49.5kW)で、キュービクル設置が必要となる50kWを超えることなく、低圧で最大限の連系ができます。

新電圧上昇抑制制御で、売電損失低減に貢献

電力系統側の電圧が、規定以上に上がった際、売電量の抑制を行う出力抑制制御が働く前に進相無効電力を注入。電力系統側の電圧上昇を抑えることで、売電量損失(機会)の低減効果が期待できます。

新電圧上昇抑制制御で、売電損失低減に貢献

省令の出力制御に対応可能

省令による電力会社からの出力制御ルールに対応できる機能を搭載。出力制御の運用をする場合は、当社製エナジーインテリジェントゲートウェイに接続して運用します。
※エナジーインテリジェントゲートウェイの仕様等につきましては、下記を参照ください。

AICOT®搭載で、設置制限なし・迅速導入

単独運転防止技術AICOT®の搭載により、系統の停電を高速検知。0.2秒以内にシステムを安全に停止させられるため、相互干渉が発生せず、迅速に連系協議ができ、すぐに売電できます。また、トランスを越えて単独運転を検出できるため、設置の制限もありません。

AICOT®はオムロン株式会社の登録商標です(登録番号 5205429号)

その他の特長

  • 太陽光パネルの過積載接続に対応
    • パワコンの定格容量以上の太陽光パネルを設置することにも対応。
    • パワコンの最大入力電流、運転可能電圧範囲内でご使用ください。
  • 温度上昇抑制制御の発生有無を表示

仕様

形式 形KP44M-J4-A
形KP44M-PJ4-A
形KP44M-A
形KP55M-J4-A
形KP55M-PJ4-A
形KP55M-A
写真 形KP44M-J4 形KP55M-J4
直流入力 定格入力電圧 DC250V
最大入力電流 DC28.5A DC38A
運転可能電圧範囲 DC60~400V
内蔵接続箱機能
(1回路あたり
最大入力電流)
4回路(9.5A/回路)
形KP44M-A/KP55M-Aは除く
交流出力 定格容量 4.4kW 5.5kW
電力変換効率 95% 94.5%(*1)
単独運転検出方式 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®
受動的方式:周波数変化率
絶縁方式 トランスレス方式
電気方式 連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
自立運転時の定格容量 1.5kVA
夜間消費電力 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA
使用周囲温度 -20~45℃
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行) 720×400×220mm
質量 約36kg(カバー:約3kg、本体:約28kg、取付ベース板:約5kg)
冷却方式 自然空冷(内部撹拌ファンあり)
ケース材質・外装色 金属ケース フロント:ライトグレー、サイド:ダークグレー
取付け方式 壁掛け方式
取付け方法 ネジ止め
保護構造 IP55(水抜き穴部:IP44)(*3)
騒音 29dB(Typ)
JET認証登録番号 MP-0022
MP-0021(*2)
MP-0016
MP-0015(*2)
各機能を装備している形式 接続箱機能 外部入出力
形KP44M-J4-A/KP55M-J4-A
形KP44M-PJ4-A/KP55M-PJ4-A
形KP44M-A/KP55M-A

*1 形KP55M-Aは、95%
*2 形KP44M-PJ4-A/形KP55M-PJ4-Aの場合のJET認証登録番号
  また、以下の機能が付加されます。
  ・外部入出力リレー端子:故障・運転・自立運転の状態出力、ゲートブロック入出力
*3 重塩害対応タイプのIP65の形KP□M-SJ4もございます。
  詳しくは、カタログ番号:KAND-003を参照ください。

よくあるご質問、お問い合わせはこちら

オムロン株式会社 環境事業本部
0120-085-606
9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝、当社休日を除く)

よくあるご質問、
お問い合わせはこちら

オムロン株式会社 環境事業本部
0120-085-606
9:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝、当社休日を除く)

創エネ


蓄エネ


省エネ




  • 【オムロンの機器・システム・サービス】製品情報はこちら