|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プッシュスイッチ形A9PS 極超小形プッシュスイッチ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
更新日 2011⁄10⁄24
|
|
プリント基板用端子 | ライトアングル端子 | バーチカルマウント端子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイッチ仕様* | ||||||||||
| 単極単投 SPST |
2極単投 DPST |
単極単投 SPST |
2極単投 DPST |
単極単投 SPST |
2極単投 DPST |
|||||
| OFF | (ON) | 形A9PS16-0011 |
形A9PS26-0011 |
形A9PS16-0012 |
形A9PS26-0012 |
形A9PS16-0013 |
形A9PS26-0013 |
|||
| 定格 | AC/DC28V 100mA、 AC/DC20mV 0.1µA(最小電流) | |
|---|---|---|
| 使用周囲温度 | −20ºC〜+80ºC 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45〜85%RH(+5〜35ºCにて) | |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上(初期値) | |
| 接触抵抗 | 80mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 端子間、 端子−アース間 AC500V 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10〜55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 誤動作 | 500m/s2以上 |
| 耐久性 | 機械的 | 50,000回以上 |
| 電気的 | 50,000回以上 | |
| 操作力 | 4.9N以下 | |
| 質量 | 0.3g | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |