リレー
センサ
顔画像センシング技術
形式から探す
製品カテゴリーから探す
スイッチ
マイクロセンシングデバイス
RF MEMSスイッチ
コネクタ
ファンドリ

S.M.Dタイプ

一覧から探す

形B3FS-4 サーフェス・マウントタクタイルスイッチ

12mmサイズでサーフェス・マウントタイプを品揃え

  • B3F-4シリーズのSMD仕様。
  • シャープなクリック感と高耐久性を実現。
  • 自動実装に最適な、エンボステーピング梱包。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。
その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。
種類定格/性能外形寸法
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
タイプ プランジャの
種類
高さ 動作に
必要な力(OF)
梱包形態 エンボステーピング
プランジャ色 形式 梱包単位
12o角
形B3FS-4002P
4.3mm 1.47N 形B3FS-4002P 1,000個
注. 発注は、最小梱包単位の整数倍でお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。
種類定格/性能外形寸法
電気定格 DC5〜24V 1〜50mA 抵抗負荷
使用温度範囲 −25〜+70℃ 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗 100mΩ以下(初期値)(DC5V 1mA通電)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 300万回以上
質量 約1g
種類定格/性能外形寸法
(単位:mm) 注.BOTTOM VIEW で"OMRON"マークが正常な状態(右図参照)になった時の端子番号は右図の通りとなります。
形B3FS-4002P
形B3FS-4:外形1

プリント基板パット寸法例
(TOP VIEW)
(片面基板 t=1.6)

形B3FS-4:外形2
端子配置/内部接続図
(TOP VIEW)

形B3FS-4:外形3

オムロン電子部品 RoHS対応状況

関連コンテンツ
アプリケーションガイド