menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

タクタイルスイッチ(SMDタイプ)

形B3AL ロングストローク・タクタイルスイッチ

高荷重と高耐久性を両立した
ロングストローク・タクタイルスイッチ

  • 高荷重タイプでも高耐久性を実現。
    (参考値:OF=5N、耐久性50万回)
  • スイッチの内部構造にゴムプランジャを
    採用することによりロングストロークを実現。

更新日 2016/5/26

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
ボタン色 白(乳白色) ブラウン
動作に必要な力(OF) 1.96±0.59N 2.45±0.69N 3.00±0.90N 3.50±1.05N 4.00±1.20N
もどりの力(RF) Min. 0.24N Min. 0.49N Min. 0.60N Min. 0.70N Min. 0.70N
動作までの動き(PT) 1.3+0.2/−0.3mm
梱包
形態
袋入り 形式 形B3AL-1000 形B3AL-1001 形B3AL-1002 形B3AL-1003 形B3AL-1006
最小梱包単位 10個
エンボス
テーピング
形式 形B3AL-1000P 形B3AL-1001P 形B3AL-1002P 形B3AL-1003P 形B3AL-1006P
最小梱包単位 1,400個
ボタン色 ピンク グレー 黄色
動作に必要な力(OF) 4.50±1.35N 5.00±1.50N 3.00±0.90N 3.50±1.05N
もどりの力(RF) Min. 0.70N Min. 1.00N Min. 0.60N Min. 0.70N
動作までの動き(PT) 1.3+0.2/-0.3mm 1.0±0.25mm
梱包
形態
袋入り 形式 形B3AL-1005 形B3AL-1004 形B3AL-1002-MS 形B3AL-1003-MS
最小梱包単位 10個
エンボス
テーピング
形式 形B3AL-1005P 形B3AL-1004P 形B3AL-1002P-MS 形B3AL-1003P-MS
最小梱包単位 1,400個
定格(抵抗負荷) DC5〜16V 1〜50mA
使用温度範囲 −40〜+90℃ 60%RH以下
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗 100mΩ以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC250V 50/60Hz 1min
バウンシング 5ms以下(プランジャ中央部を3〜4回/秒の速度で打鍵)
振動 誤動作 10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 形B3AL-1000P :100万回以上
形B3AL-1001P :100万回以上
形B3AL-1002P :100万回以上
形B3AL-1003P :100万回以上
形B3AL-1004P :50万回以上
形B3AL-1005P :100万回以上
形B3AL-1006P :100万回以上
形B3AL-1002P-MS :100万回以上
形B3AL-1003P-MS :100万回以上
質量 約0.18g
(単位:mm)
形B3AL:外形1
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
スイッチ本体には端子番号の表示はありません。

使用上の注意

●はんだづけについて

・リフロー炉でのはんだづけは、下図の端子部温度プロファイルの範囲で行ってください


●洗浄について

・当スイッチの洗浄はできません。洗浄を行うと、洗浄液と一緒にフラックスや基板上の異物がスイッチ内部に浸入し、故障の原因となります。

●包装仕様について

・形B3ALのエンボステーピングの包装仕様は以下の通りです。

●操作方法について

・1、大きな力での繰り返し操作はしないでください。プランジャが押し込まれた状態からの更なる加圧や、過大荷重の 印加は部品の変形を生じ、動作不良の原因となります。
2、プランジャが垂直方向からまっすぐに動作するようにス イッチをセットしてください。プランジャの端押しや斜め方向からの操作は、部品の変形、破損を生じ、耐久性低下、 動作不良の原因となります。 3、操作部材はφ3mm以上の丸棒を推奨します。



●耐塵対策について

・当スイッチは粉塵の発生する場所での実装および使用はしないでください。やむを得ずご使用の際はシートなどによる保護対策を行ってください。

●防水、防滴について

・当スイッチは防水、防滴構造ではありません。水のかかる場所への設置、ご使用は避けてください。

ページトップへ

Select Your Area
close