|
マイクロスイッチ共通付属品
V/D3V-01/VX/D2MV/D2RV/D2VW用 共通付属品
 |
|
|
|
更新日 2010⁄11⁄22 |
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。 その他の製品情報は カタログ他各種データをご覧ください。
●アクチュエータ(別売り)
マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。
形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。
形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。
形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
なお、このアクチュエータには、スイッチは含まれていません。

注. 左図取りつけ穴寸法のスイッチであれば特殊品を除き取りつけ可能です。
●セパレータ
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
| 適用スイッチ |
厚み(mm) |
形式 |
形V 形D3V-01 形VX 形D2MV 形D2RV 形D2VW |
0.18 |
形SEPARATOR FOR V0.18 |
| 0.25 |
形SEPARATOR FOR V0.25 |
注. セパレータの材質はEAVTC(エポキシアルキッド・ワニステトロンクロス)で耐熱温度は+130℃です。
形SEPARATOR FOR V□
※アクチュエータのみの形式になります。
動作特性は参考値です。表示された以外の機種を使用した場合の動作特性は、別途お問い合わせください。
●リーフ・スプリング形 形VAL
| 動作特性 |
形V-15-1A5使用の場合 |
|
|
2.26N 0.49N |
|
|
0.8mm 0.4mm |
|
|
17mm 14.9±0.5mm |
注. ピン押ボタン形で、OF1.96N以上の機種専用です。
●アール・リーフ・スプリング形 形VAL12
| 動作特性 |
形V-15-1A5使用の場合 |
|
|
2.26N 0.49N |
|
|
0.8mm 0.4mm |
|
|
22.9o 20.5±0.8o |
注. ピン押ボタン形で、OF1.96N以上の機種専用です。
●ローラ・リーフ・スプリング形 形VAL2 形VAL02
| 動作特性 |
形V-15-1A5使用の場合 |
|
|
2.26N 0.49N |
|
|
0.8mm 0.4mm |
|
|
22.6o 20.5±0.5o |
注. ピン押ボタン形で、OF1.96N以上の機種専用です。
●ヒンジ・長レバー形 形VAV
| 動作特性 |
形V-15-1A5使用の場合 |
|
|
0.34N 0.04N |
動作までの動き 動作後の動き 応差の動き |
PT最大 OT最小 MD最大 |
|
7.6o 3.6o 4.7o |
|
|
約10.6o |
注. ピン押ボタン形で、OF0.98N以上の機種専用です。
レバーの自重が押ボタンに加わらない方向でご使用ください。
●ヒンジ・ワイヤ・レバー形 形VAV-5
| 動作特性 |
形VX-5-1A2使用の場合 |
|
|
0.03N |
動作までの動き 動作後の動き 応差の動き |
PT最大 OT最小 MD最大 |
|
16o 2o 5o |
|
|
約16.7o |
注. OF0.25Nの機種専用です。 レバーの自重が押ボタンに加わらない方向でご使用ください。
●ヒンジ・ローラ・レバー形 形VAV2
| 動作特性 |
形V-15-1A5使用の場合 |
|
|
0.74N 0.09N |
動作までの動き 動作後の動き 応差の動き |
PT最大 OT最小 MD最大 |
|
4.8o 1.5o 1.2o |
|
|
18.6±1.6o |
注. ピン押ボタン形で、OF0.98N以上の機種専用です。 レバーの自重が押ボタンに加わらない方向でご使用ください。
●逆動作ヒンジ・長レバー形 形VAM
| 動作特性 |
形V-15-1A5使用の場合 |
|
|
1.96N 0.29N |
|
|
7o(参考値) 5o |
|
|
45o 20±9o |
注. 形D2VWにはご使用できません。
●逆動作ヒンジ・レバー形 形VAM21
| 動作特性 |
形V-15-1A5使用の場合 |
|
|
3.53N 0.69N |
|
|
5o(参考値) 4o |
|
|
30o 20±4o |
注. 形D2VWにはご使用できません。
●逆動作ヒンジ・変形レバー形 形VAM-1
| 動作特性 |
形V-15-1A5使用の場合 |
|
|
2.94N 0.39N |
|
|
5o(参考値) 6o |
|
|
47o 30±5o |
注. 形D2VWにはご使用できません。
●逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形 形VAM22
| 動作特性 |
形V-15-1A5使用の場合 |
|
|
3.53N 0.69N |
|
|
3o(参考値) 4o |
|
|
38o 31±3o |
注. 形D2VWにはご使用できません。
●逆動作ヒンジ・ローラ・長レバー形 形VAM2
| 動作特性 |
形V-15-1A5使用の場合 |
|
|
2.45N 0.39N |
|
|
7o(参考値) 6o |
|
|
48o 31±6o |
注. 形D2VWにはご使用できません。
注1.上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4oです。
注2.動作特性は、A方向(下)に動作した場合です。
|