menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

小形ドアスイッチ

形D3DC 小形ドアスイッチ

小形で7mmのロングストローク

  • ワイピング動作により接触信頼性向上。
  • 動作ポイントの表示でストローク設定が容易。
  • 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
  • スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
  • 白と黒の二色を用意。

更新日 2016/11/15

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
接触仕様 本体色 形式
1b(常閉形) 形D3DC-2
形D3DC-2-W
1a(常開形) 形D3DC-3N
形D3DC-3N-W
■定格
定格電圧 抵抗負荷
DC 30V 0.1A
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1) 周囲温度:20±2℃
  (2) 周囲湿度:65±5%RH
  (3) 操作ひん度:20回/min


■性能
許容操作速度 0.5mm〜1m/s
許容操作ひん度 機械的 30回/min
電気的 20回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 300mΩ以下
耐電圧 同極端子間 AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1500V 50/60Hz 1min
振動*1 誤動作 周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大500m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性*2 機械的 10万回以上(30回/min)
電気的 10万回以上(20回/min)
保護構造 IEC IP00
使用温度範囲 −25〜+85℃ 60%RH以下
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 85%RH以下(+5〜+35℃にて)
質量 約2g
注.上記は初期における値です。
*1. 自由位置と動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
(単位:mm)
イラストは、代表として白色の場合です。□の中には、色による記号が入ります。
組み合わせ可能な形式については「■種類」をご覧ください。



形D3DC-2□
形D3DC-3N□

img 形D3D:外形1
動作特性 形式
形D3DC-2□
形D3DC-3N□
動作に必要な力 OF最大
1.0N
全体の動き TT
7.0mm(参考値)
自由位置 FP
動作位置 OP最小
動作限度位置 TTP
9.5mm(参考値)
6.7mm
2.0mm(参考値)
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向()に動作した場合です。

安全上の要点

●取り扱いについて

・接点の安定した接触力を確保するため、おすすめ動作ポイント以上の押しこみ(常開接点)、および自由位置まで戻して(常閉接点)ご使用いただきますようお願いいたします。
・スイッチの取り扱いの際は、落下などの衝撃を与えないでください。スイッチの破損、変形などの原因となります。
・押ボタン部の摺動部に注油しないでください。動作不良、接触不良の原因となります。


使用上の注意

●取りつけについて

・本製品は防水および防滴構造ではありませんので、スイッチ内部へ水などが入らないように注意してください。
・特に水類のこぼれ、流れ出しのある位置での使用は絶縁劣化の 恐れがありますので避けてください。
・また、長期にわたり接点が開放状態となる場合には、接点が硫化等の影響を受けますので、シールスイッチの使用をおすすめいたします。
・取りつけフレーム側が金属の場合は、端子部配線後の沿面、空間距離にご注意ください。

●配線について

・コネクタを取りつけた状態でコネクタおよびリード線に荷重が加わった場合、ガタ、接触障害などの恐れがありますので注意してください。

●微小負荷形での使用について

・使用領域範囲内でご使用いただく場合でも、突入・サージが発生する負荷の場合は耐久性低下の原因となりますので、必要に応じて接点保護回路を挿入してください。
・最小適用負荷はL水準参考値としています。
・これは信頼水準60%(λ60)での故障水準のレベルを表しています。(JIS C5003)
・λ60=5×10-6/回は信頼水準60%で1/200,000回以下の故障が推定されるということを表します。

ページトップへ

Select Your Area
close