|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シール形形D2JW シール形極超小形基本スイッチ極超小形でシール形
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。
その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●接触仕様
(1)周囲温度:20±2℃ (2)周囲湿度:65±5%RH (3)操作ひん度:30回/min ■性能
*1. 耐電圧は、セパレータを使用した時の数値です。 *2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。 接点の閉路または開路は1ms以内です。 *3. 試験条件についてはお問い合わせください。 (単位:mm) (リード線端子タイプのアクチュエータの種類は省略していますが端子部以外の寸法および動作特性は、はんだづけ端子タイプと共通です。) ●ピン押ボタン形 形D2JW-011 ![]()
注2.動作特性は、A方向( )に動作した場合です。
●ヒンジ・短レバー形形D2JW-01K1A1 ![]()
注2. 動作特性は、A方向( )に動作した場合です。
●ヒンジ・レバー形形D2JW-01K11 ![]()
注2.動作特性は、A方向( )に動作した場合です。
●ヒンジ・アール・レバー形形D2JW-01K31 ![]()
注2.動作特性は、A方向( )に動作した場合です。
●ヒンジ・ローラ・レバー形形D2JW-01K21 ![]()
注2.動作特性は、A方向( )に動作した場合です。
●リード線タイプ形D2JW-01□□□-MD 注. □の中には、アクチュエータ、接触仕様による記号が入ります。 ![]()
|
関連コンテンツ
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||