Japanese
ENGLISH TOP
お問い合わせ
サイトマップ
Home
製品情報
テクノロジー
アプリケーションガイド
サポート
Home
>
製品情報
>
RF MEMSスイッチ
RF MEMSスイッチ 形2SMES-01
RF MEMSスイッチ
□オムロンRF MEMSスイッチは、
MEMS設計技術、高周波設計技術を活かし、
量産性および信頼性に優れています。
□5.2×3.0×1.8mmの小型サイズで、10GHzの高周波伝送が可能です。
独自の3次元微細加工技術により、MEMSチップサイズ2.3×1.9×0.9mmと世界最小クラスを実現。この小型チップをパッケージングすることで5.2×3.0×1.8mm 単極双投の超小型のRFスイッチを実現
チップ、パッケージのトータルでの高周波伝送線路を最適化することで10GHzの高周波伝送に対応
接点形成技術とウェハレベルパッケージング技術により1億回以上の開閉信頼性を確保
静電アクチュエータを採用することで、10μWの低消費電力を実現
MEMSチップ構造
主な仕様
<定格(推奨値)>
駆動電圧
34V
使用温度範囲
-20℃から85℃
<仕様(参考)>
接点構成
SPDT
サイズ
5.2×3.0×1.8mm
特性インピーダンス
50Ω
インサーションロス(10GHz)
1dB(Typical)
アイソレーション(10GHz)
30dB(Typical)
リレー抵抗
1500mΩ以下
動作、復帰時間
100μsec以下
消費電力
10μW以下
開閉寿命
1億回(0.5mA 0.5V 抵抗負荷)
プレスリリースへ
ページトップへ
RF MEMSスイッチ
お問い合わせ
RF MEMSスイッチ
お問い合わせ