|
パワーリレー
形G2R-1-E パワーリレー
ベストセラー・形G2R
- 1極16Aの汎用パワーリレー。
- コイル−接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
- 操作コイルはAC、DCタイプを品揃え。
 |
|
|
|
|
|
|
|
更新日 2012⁄1⁄23
|
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。 その他の製品情報は カタログ他各種データをご覧ください。
(コイル定格電圧欄中、 の電圧仕様は標準在庫機種です。その他の電圧仕様の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
●プリント基板用端子形
| |
1極 |
| 形式 |
イル定格電圧(V) |
| 高容量形 |
耐フラックス形 |
a接点 |
形G2R-1A-E |
AC12、24、100/(110) |
| AC200/(220) |
| DC5、6、12、24、48 |
| DC100 |
| c接点 |
形G2R-1-E |
AC12、24、100/(110) |
| AC200/(220) |
| DC5、6、12、24、48 |
| DC100 |
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G2R-1A AC12
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
●全波整流対応形
|
|
1極 |
| 形式 |
コイル定格電圧(V) |
| 高容量形 |
耐フラックス形 |
a接点 |
形G2R-1A-EZ |
DC5、12、24 |
| DC100 |
| c接点 |
形G2R-1-EZ |
DC12、24、48 |
| DC100 |
■定格
●操作コイル
|
|
定格電流(mA) |
コイル抵抗(Ω) |
コイルインダクタンス(H) |
動作電圧(V) |
復帰電圧(V) |
最大許 容電圧 (V) |
消費電力 (VA、W) |
| 50Hz |
60Hz |
鉄片 開放時 |
鉄片 動作時 |
| 高容量形 |
AC |
12 |
93 |
75 |
65 |
0.19 |
0.39 |
80% 以下 |
30%以上 |
140% (at23℃) |
約0.9 (60Hz) |
| 24 |
46.5 |
37.5 |
260 |
0.81 |
1.55 |
| 100/(110) |
11 |
9/(10.6) |
4,600 |
13.34 |
26.84 |
| 200/(220) |
5.5 |
4.5/(5.3) |
20,200 |
51.3 |
102 |
| 高容量形 |
DC |
5 |
106 |
47 |
0.20 |
0.39 |
70% 以下 |
15%以上 |
170% (at23℃) |
約0.53 |
| 6 |
88.2 |
68 |
0.28 |
0.55 |
| 12 |
43.6 |
275 |
1.15 |
2.29 |
| 24 |
21.8 |
1,100 |
4.27 |
8.55 |
| 48 |
11.5 |
4,170 |
13.86 |
27.71 |
| 100 |
5.3 |
18,860 |
67.2 |
93.2 |
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、−20%、DCコイル抵抗±10%です。
2.ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。
3.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
4.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
●開閉部(接点部)
|
|
高容量形 |
| 1極 |
| 抵抗負荷 |
誘導負荷(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
| 接触機構 |
シングル |
| 接点材質 |
Ag合金(Cdフリー材) |
| 定格負荷 |
AC250V16A DC30V 16A |
AC250V8A DC30V 8A |
| 定格通電電流 |
16A |
| 接点電圧の最大値 |
AC380V、DC125V |
| 接点電流の最大値 |
16A |
| 開閉容量の最大値(参考値) |
AC4,000VA DC480W |
AC2,000VA DC240W |
| 故障率 P水準(参考値*) |
DC5V100mA |
*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
■性能
●標準リレー
極数
項目 |
1極 |
| 接触抵抗*1 |
100mΩ以下 |
| 動作時間*2 |
15ms以下 |
| 復帰時間*2 |
AC10ms以下DC5ms以下 |
| 最大開閉ひん度 |
機械的 |
18,000回/h |
| 定格負荷 |
1,800回/h |
| 絶縁抵抗*3 |
1,000MΩ以上 |
| 耐電圧 |
コイルと接点間 AC5,000V50/60Hz 1min 同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振動 |
耐久 |
10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 |
10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 衝撃 |
耐久 |
1,000m/s2 |
| 誤動作 |
励磁:200m/s2 無励磁:100m/s2 |
| 耐久性 |
機械的 |
AC1,000万回以上、DC2,000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) |
| 電気的 |
10万回以上(定格負荷開閉ひん度1,800回/h) |
| 使用周囲温度 |
−40〜+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 |
5〜85%RH |
| 質量 |
約17g(約20g*4) |
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2.測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス時間含まず。
*3.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4.タブ端子形の値です。
|

関連コンテンツ

|