リレー
センサ
顔画像センシング技術
形式から探す
製品カテゴリーから探す
スイッチ
マイクロセンシングデバイス
RF MEMSスイッチ
コネクタ
ファンドリ

高周波リレー

接点構成から探す一覧から探す

形G6K(U)-2F-RF(-S,T)
サーフェス・マウント高周波リレー

表面実装に対応した、1GHz/3GHz帯 小型2極高周波リレー

  • 1GHz帯に優れた高周波特性(at 1GHz)。
    インサーションロス:0.2dB以下、
    アイソレーション接点間:20dB以上/異極間:30dB以上。
  • 長さ10.3mm×幅6.9mm×高さ5.4mmの超小型。
  • 定格消費電力100mWと高感度。
  • シングル・ステイブル、1巻線ラッチングタイプを品揃え。
  • 省床面積仕様(形G6K(U)-2F-RF-S)を品揃え、
    省スペース化に貢献。
  • 3GHz帯に対応する仕様(形G6K(U)-2F-RF-T)を品揃え、
    省床面積も実現。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。
その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。
種類定格/性能外形寸法
(価格・納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●サーフェス・マウント端子タイプ標準形式
標準仕様
種類 構造 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・ステイブル形 プラスチック・
シール形
2c 形G6K-2F-RF DC3、4.5、5、12、24 300個/トレー
300個・900個/リール
1巻線ラッチング形 形G6KU-2F-RF DC3、4.5、5、12、24

省床面積仕様
種類 構造 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・ステイブル形 プラスチック・
シール形
2c 形G6K-2F-RF-S DC3、4.5、5、12、24 300個/トレー
300個・900個/リール
1巻線ラッチング形 形G6KU-2F-RF-S DC3、4.5、5、12、24

3GHz対応仕様
種類 構造 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・ステイブル形 プラスチック・
シール形
2c 形G6K-2F-RF-T DC3、4.5、5、12、24 300個/トレー
300個・900個/リール
1巻線ラッチング形 形G6KU-2F-RF-T DC3、4.5、5、12、24
注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G6K-2F-RF DC3
  また、納入時の梱包表記や製品マーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
注2. テーピング包装をご注文の際には、形式末尾に-TR03または-TR09をお付けください。
  例:形G6K-2F-RF-TR03 DC3
  1リール当たりのリレー個数 :-TR03 300個
    :-TR09 900個
  ただし、形式ではありませんのでマーキングはされません。(形式末尾に-TR03、-TR09がない場合は、トレー仕様になります。)
種類定格/性能外形寸法
■定格
●操作コイル/シングル・ステイブル形(形G6K-2F-RF(-S,T))
項目

定格電圧
(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容
電圧(V)
消費電力(mW)
DC 3 33.0 91 80%以下 10%以上 150% 約100
4.5 23.2 194
5 21.1 237
12 9.1 1,315
24 4.6 5,220

●操作コイル/1巻線ラッチング形(形G6KU-2F-RF(-S,T))
項目

定格電圧
(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) セット電圧(V) リセット電圧(V) 最大許容
電圧(V)
消費電力(mW)
DC 3 33.0 91 75%以下 75%以下 150% 約100
4.5 23.2 194
5 21.1 237
12 9.1 1,315
24 4.6 5,220
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
項目 負荷
抵抗負荷
定格負荷 AC125V 0.3A
DC30V 1A
1GHz 1W *
定格通電電流 1A
接点電圧の最大値 AC125V、DC60V
接点電流の最大値 1A
*負荷側のV.SWR≦1.2における値です。
●高周波特性 *1
  形式
項目 周波数
形G6K(U)-2F-RF(-S、-T) 形G6K(U)-2F-RF-T
1GHz 3GHz
アイソレーション 同極接点間 20dB以上 18dB以上
異極接点間 30dB以上 25dB以上
インサーションロス 0.2dB以下 0.6dB以下
V.SWR 1.2以下 1.4以下
通過電力の最大値 3W *2
開閉電力の最大値 1W *2
注1. 測定系のインピーダンスは50Ωです。
注2. 上記は初期値における値です。
*1. 微小負荷領域において、高周波特性の高いリピータビリティ(再現性)を要
求するアプリケーション(試験計測機器、ATEなど)でご使用される場合
は、お問い合わせください。
*2. 負荷側のV.SWR≦1.2における値です。

■性能
種類
項目 形式
シングル・ステイブル形 1巻線ラッチング形
形G6K-2F-RF(-S,T) 形G6KU-2F-RF(-S,T)
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作(セット)時間*2 3ms以下(約1.4ms) 3ms以下(約1.2ms)
復帰(リセット)時間*2 3ms以下(約1.3ms) 3ms以下(約1.2ms)
最小セット、リセットパルス時間 10ms
絶縁抵抗 *3 1,000MΩ以上(DC500Vにて)


コイルと接点間 AC750V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
コイル・接点とアース間 AC500V 50/60Hz 1min

耐久 10〜55〜10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm) 55〜500Hz 300m/s2
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm) 55〜500Hz 200m/s2

耐久 1,000m/s2
誤動作 750m/s2


機械的 5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 10万回以上 (開閉ひん度1,800回/h)
使用周囲温度 −40〜+70℃ (ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約0.95g
注.上記は初期における値です。
  *1.測定条件:DC1V 10mA電圧降下法にて。
  *2.( )内の値は実力値です。
  *3.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項目と同じ箇所を測定。

種類定格/性能外形寸法
(単位:mm)
標準仕様
形G6K-2F-RF
形G6KU-2F-RF

形G6K(U)-2F-RF:外形1
注1.一般寸法公差は±0.3mmです。
注2.端子のコプラナリティは0.15mm以下です。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G6K(U)-2F-RF:外形2
端子配置/内部接続図(TOP VIEW)
形G6K(U)-2F-RF:外形3
省床面積仕様
形G6K-2F-RF-S
形G6KU-2F-RF-S

形G6K(U)-2F-RF-S:外形1
注1.一般寸法公差は±0.3mmです。
注2.端子のコプラナリティは0.15mm以下です。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G6K(U)-2F-RF-S:外形2
端子配置/内部接続図 (TOP VIEW)
形G6K(U)-2F-RF-S:外形3
3GHz対応仕様
形G6K-2F-RF-T
形G6KU-2F-RF-T

形G6K(U)-2F-RF-T:外形1
注1.一般寸法公差は±0.3mmです。
注2.端子のコプラナリティは0.15mm以下です。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G6K(U)-2F-RF-T:外形2
端子配置/内部接続図 (TOP VIEW)
形G6K(U)-2F-RF-T:外形3

オムロン電子部品 RoHS対応状況

関連コンテンツ
アプリケーションガイド