リレー
センサ
顔画像センシング技術
形式から探す
製品カテゴリーから探す
スイッチ
マイクロセンシングデバイス
RF MEMSスイッチ
コネクタ
ファンドリ

信号用リレー

接点構成から探す一覧から探す

形G6K サーフェス・マウントリレー

世界最小クラスの実装面積と高さ5.2mmの低背を実現したサーフェス・マウントリレー

  • 高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応。
  • 高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束。
  • 約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。
  • 当社従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。
  • 赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。
    (サーフェス・マウント端子タイプ)
  • コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part68準拠)を実現。
  • コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格)の-Yシリーズも品揃え。
  • 標準形式でUL/CSA規格取得。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。
その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。
種類定格/性能外形寸法
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●サーフェス・マウント端子タイプ標準形式(UL規格、CSA規格認証)
種類 構造 接点構成
形式 コイル定格
電圧(V)
最小梱包単位
シングル・
ステイブル形
プラスチック・
シール形
2c 形G6K-2F DC3 50個/スティック
(900個/リール)
DC4.5
DC5
DC12
DC24
形G6K-2F-Y
(高絶縁)
DC3
DC4.5
DC5
DC12
DC24
形G6K-2G DC3
DC4.5
DC5
DC12
DC24
形G6K-2G-Y
(高絶縁)
DC3
DC4.5
DC5
DC12
DC24
1巻線
ラッチング形
プラスチック・
シール形
2c 形G6KU-2F-Y
(高絶縁)
DC3
DC4.5
DC5
DC12
DC24
形G6KU-2G-Y
(高絶縁)
DC3
DC4.5
DC5
DC12
DC24

●プリント基板用端子タイプ標準形式(UL規格、CSA規格認証)
種類 構造 接点構成
形式 コイル
定格電圧(V)
最小梱包
単位
シングル・ステイブル形 プラスチック・シール形 2c 形G6K-2P DC3 50個/
スティック
DC4.5
DC5
DC12
DC24
形G6K-2P-Y
(高絶縁)
DC3
DC4.5
DC5
DC12
DC24
1巻線ラッチング形 プラスチック・シール形 2c 形G6KU-2P-Y
(高絶縁)
DC3
DC4.5
DC5
DC12
DC24
注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G6K-2F DC3
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様は□□VDCとなります。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に-TRをお付けください。
  ただし、形式ではありませんので、マーキングはされません。(形式末尾にTRがない場合はスティック仕様になります)


スティックおよびテーピング包装仕様について
(1)スティックについて
リレーは下図において、リレー本体の方向性指示マークが左側となるようスティック包装されております。
プリント基板実装時リレー方向にご注意ください。


スティック長さ:520mm(ストッパー含まず)
1スティック当たりのリレー個数:50個
(2)テーピング包装仕様について(サーフェス
・マウント端子タイプ)

テーピング包装をご注文の際には形式の末尾に-TRをつけてください。TRがない場合はスティック包装になります。
1リール当たりのリレー個数:900個
最小発注単位:2リール(1,800個)
【1】リレーの挿入方向
【2】リールの寸法

【3】キャリアテープの寸法
形G6K-2F、形G6K-2F-Y、形G6KU-2F-Y



形G6K-2G、形G6K-2G -Y、形G6KU-2G-Y
種類定格/性能外形寸法
■定格
操作コイル/シングル・ステイブル形
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 3 33.0 91 80%以下 10%以上 150% 約100
4.5 23.2 194
5 21.1 237
12 9.1 1,315
24 4.6 5,220

操作コイル/1巻線ラッチング形(形G6KU-2F-Y、形G6KU-2G-Y、形G6KU-2P-Y)
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) セット電圧(V) リセット電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 3 33.0 91 75%以下 75%以下 150% 約100
4.5 23.2 194
5 21.1 237
12 9.1 1,315
24 4.6 5,220
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
  2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
  3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


開閉部(接点部)
項目 抵抗負荷
定格負荷 AC125V 0.3A、DC30V 1A
定格通電電流 1A
接点電圧の最大値 AC125V DC60V
接点電流の最大値 1A

■性能
種類
項目
シングル・ステイブル形 1巻線ラッチング形
形G6K-2F
形G6K-2G
形G6K-2P
形G6K-2F-Y
形G6K-2G-Y
形G6K-2P-Y
形G6KU-2F-Y
形G6KU-2G-Y
形G6KU-2P-Y
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作(セット)時間 *2 3ms以下(約1.4ms) 3ms以下(約1.2ms)
復帰(リセット)時間 *2 3ms以下(約1.3ms) 3ms以下(約1.2ms)
最小セット、リセットパルス幅 10ms
絶縁抵抗 *3 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 コイルと接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
耐衝撃
電圧
コイルと接点間 1,500V 10×160μs 2,500V 2×10μs、
1,500V 10×160μs
異極接点間 1,500V 10×160μs
同極接点間
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)、
55〜500Hz 300m/s2
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)、
55〜500Hz 200m/s2
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 750m/s2
耐久性 機械的 5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準 *4 DC10mV 10μA
使用周囲温度 −40〜+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約0.7g
注.上記は初期における値です。
  *1.測定条件:DC1V 10mA電圧降下法にて。
  *2.(  )内の値は実力値です。
  *3.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項目と同じ箇所を測定。
  *4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は50Ωです。
この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、実使用条件にてご確認の上、ご使用ください。
種類定格/性能外形寸法
(単位:mm)
シングル・ステイブル形
形G6K-2F

注1. 一般寸法公差は±0.3oです。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1o以下です。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。




端子配置/内部接続図(TOP VIEW)



形G6K-2G
注1. 一般寸法公差は±0.3oです。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1o以下です。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。



端子配置/内部接続図(TOP VIEW)



形G6K-2P

注.一般寸法公差は±0.3mmです。

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。




端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)


形G6K-2F-Y

注1. 一般寸法公差は±0.3oです。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1o以下です。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。



端子配置/内部接続図(TOP VIEW)


形G6K-2G-Y

注1. 一般寸法公差は±0.3oです。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1o以下です。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。



端子配置/内部接続図(TOP VIEW)



形G6K-2P-Y
注.一般寸法公差は±0.3mmです。

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。





端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)


1巻線ラッチング形
形G6KU-2F-Y

注1. 一般寸法公差は±0.3oです。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1o以下です。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。




端子配置/内部接続図(TOP VIEW)



形G6KU-2G-Y

注1. 一般寸法公差は±0.3oです。
注2. 端子のコプラナリティーは0.1o以下です。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。



端子配置/内部接続図(TOP VIEW)



形G6KU-2P-Y

注.一般寸法公差は±0.3mmです。

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法交差は±0.1mmです。



端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)


オムロン電子部品 RoHS対応状況

関連コンテンツ
アプリケーションガイド