リレー
センサ
顔画像センシング技術
形式から探す
製品カテゴリーから探す
スイッチ
マイクロセンシングデバイス
RF MEMSスイッチ
コネクタ
ファンドリ

信号用リレー

接点構成から探す一覧から探す

形G6A-2 ミニリレー

世界の標準品 形G6A!!

  • 磁気干渉に強く、高密度実装が可能。
  • 耐衝撃電圧1,500V・FCC規格に準拠で高耐圧を実現。
  • 金クラッド・ツイン接点、さらに低接点バウンスで高接触信頼性を発揮。
  • 用途が広がるワイド・バリエーション。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。
その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。
種類定格/性能外形寸法
  印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●海外規格非認証形
種類 分類 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル ・ステイブル形 基準形 2c 形G6A-274P DC3、4.5、 5 、6、9、12、24 25個/スティック
DC48
低感
度形
2c 形G6A-274P-40 DC3、5、6、9、12、24 25個/スティック
DC48
高感
度形
2c 形G6A-274P-15 DC5、12、24 25個/スティック
DC48
低熱起
電力形
2c 形G6A-274P-LT DC3、4.5、5、12、24
――
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G6A-274P DC3
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様は□□VDCとなります。


●海外規格非認証形
種類 分類 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
1巻線
ラッチング形
基準形 2c 形G6AU-274P DC5、12、24 25個/スティック
DC48
2巻線
ラッチング形
基準形 2c 形G6AK-274P DC3、4.5、 5 、6、9、12、24 25個/スティック
DC48
低感度形 2c 形G6AK-274P-40 DC5、12、24 25個/スティック
――
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G6AU-274P DC5
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様は□□VDCとなります。


●UL/CSA規格認証形
種類 分類 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・
ステイブル形
基準形 2c 形G6A-274P-ST-US DC3、4.5、 5 、6、9、12、24 25個/スティック
DC48
低感度形 2c 形G6A-274P-ST40-US DC3、5、6、9、12、24 25個/スティック
DC48
高感度形 2c 形G6A-274P-ST15-US DC3、5、6、9、12、24 25個/スティック
DC48
1巻線
ラッチング形
基準形 2c 形G6AU-274P-ST-US DC3、4.5、5、6、9、12、24 25個/スティック
DC48
2巻線
ラッチング形
基準形 2c 形G6AK-274P-ST-US DC3、4.5、5、6、9、12、24 25個/スティック
DC48
低感度形 2c 形G6AK-274P-ST40-US DC3、5、6、9、12、24 25個/スティック
DC48
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G6A-274P-ST-US DC3
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様は□□VDCとなります。
種類定格/性能外形寸法
■定格
操作コイル/シングル・ステイブル形(基準形)
項目 定格
電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
コイルインダクタンス(H) 動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費
電力(mW)
接点構成 定格電圧(V) 復帰時 動作時
2c DC 3 66.7 45 0.07 0.065 70%以下 10%以上 200%
(at23℃)
約200
4.5 44.6 101 0.16 0.14
5 40.0 125 0.2 0.18
6 33.3 180 0.29 0.26
9 22.2 405 0.63 0.57
12 16.7 720 1.1 1.06
24 8.3 2,880 4.5 4.1
48 4.9 9,750 13.7 12.5 約235

操作コイル/シングル・ステイブル形(低感度形)
項目 定格
電流
(mA)
コイル
抵抗
(Ω)
コイルインダクタンス(H) 動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費
電力(mW)
接点構成 定格電圧(V) 復帰時 動作時
2c DC 3 133.3 22.5 0.03 0.02 70%以下 10%以上 150%
(at23℃)
約400
5 80 62.5 0.08 0.07
6 66.7 90 0.11 0.1
9 44.3 203 0.27 0.23
12 33.3 360 0.52 0.43
24 16.7 1,440 2.1 1.8
48 8.3 5,760 7.5 6.4

操作コイル/シングル・ステイブル形(高感度形 150mW)/(低熱起電力形)
項目 定格
電流
(mA)
コイル
抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費
電力(mW)
接点構成 定格電圧(V)
2c DC 3 50 60 80%以下 10%以上 200%
(at23℃)
約150
4.5 33.3 135
5 30 167
6 25 240
9 16.7 540
12 12.5 960
24 6.3 3,840
48 3.2 15,000

操作コイル/1巻線ラッチング形
項目 定格
電流
(mA)
コイル
抵抗
(Ω)
コイルインダクタンス(H) セット電圧
(V)
リセット電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費
電力(mW)
接点構成 定格電圧(V) 復帰時 動作時
2c DC 3 33.7 89 0.15 0.11 70%以下 70%以下 200%
(at23℃)
約100
5 20 250 0.44 0.35
6 16.7 360 0.64 0.48
9 11.1 810 1.38 1.07
12 8.3 1,440 2.5 2
24 4.2 5,760 9.2 7.2
48 2.5 19,000 28.5 22 約120

操作コイル/2巻線ラッチング形(基準形)
項目 定格
電流
(mA)
コイル
抵抗
(Ω)
コイルインダクタンス(H) セット電圧
(V)
リセット電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費
電力(mW)
接点構成 定格電圧(V) セットコイル リセットコイル
復帰時 動作時 復帰時 動作時
2c DC 3 66.7 45 0.037 0.027 0.027 0.037 70%以下 70%以下 200%
(at23℃)
約200
4.5 40.2 112 0.09 0.065 0.065 0.09 約180
5 36 139 0.11 0.08 0.08 0.11
6 30 200 0.16 0.12 0.12 0.16
9 20 450 0.38 0.28 0.28 0.38
12 15 800 0.6 0.45 0.45 0.6
24 7.5 3,200 2.1 1.5 1.5 2.1
48 4.2 11,520 8.5 6.3 6.3 8.5 約200

操作コイル/2巻線ラッチング形(低感度形)
項目 定格
電流
(mA)
コイル
抵抗
(Ω)
コイルインダクタンス(H) セット電圧
(V)
リセット電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費
電力(mW)
接点構成 定格電圧(V) セットコイル リセットコイル
復帰時 動作時 復帰時 動作時
2c DC 3 120 25 0.015 0.01 0.01 0.015 70%以下 70%以下 150%
(at23℃)
約360
4.5 79.9 56.3 0.04 0.025 0.025 0.04
5 72.5 69 0.05 0.035 0.035 0.05
6 60 100 0.07 0.05 0.05 0.07
9 40 225 0.16 0.12 0.12 0.16
12 30 400 0.28 0.2 0.2 0.28
24 15 1,600 1.1 0.75 0.75 1.1
48 7.5 6,400 4 2.9 2.9 4
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
  2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
  3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


開閉部(接点部)
項目 負荷
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4
L/R=7ms)
接点接触機構 クロスバ・ツイン接点
接点材質 Ag+Au合金接点
定格負荷 AC125V 0.5A
DC 30V 2A
AC125V 0.3A
DC 30V 1A
定格通電電流 3A
接点電圧の最大値 AC250V、DC220V
接点電流の最大値 2A 1A

■性能
項目 接点構成
シングル・ステイブル形 1巻線ラッチング形 2巻線ラッチング形
接触抵抗*1 50mΩ以下
動作時間/セット時間*2 5ms以下(約3ms) 5ms以下(約2.5ms)
復帰時間/リセット時間*2 3ms以下(約1.2ms) 5ms以下(約2.5ms)
最小セット、リセットパルス幅 ―― 10ms
絶縁抵抗*3 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて)(セット・リセットコイル間を除く)
耐電圧 コイルと接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
セット・リセットコイル間 ―― ―― AC250V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 1,500V 10×160(μs)(FCC part68)
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅2.5o(複振幅5o)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅1.65o(複振幅3.3o)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 500m/s2 300m/s2
耐久性 機械的 1億回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 50万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値*4) DC10mV 10μA
使用周囲温度 −40〜+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約3.5g
注.上記は初期における値です。
  *1.測定条件:DC1V 10mA 電圧降下法にて。
  *2.(  )内の値は実力値です。
  *3.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定(ただし、セット・リセットコイル間を除く)。
  *4. この値は開閉ひん度60回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は50Ωです。
この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、実使用条件にてご確認の上、ご使用ください。
種類定格/性能外形寸法
(単位:mm)
シングル・ステイブル形
形G6A-274P

形G6A-234P/-274P:外形1
注.一般寸法公差は±0.3mmです。


プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G6A-234P/-274P:外形2

端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G6A-234P/-274P:外形3

1巻線ラッチング形
形G6AU-274P

形G6AU-234P/274P:外形1
注.一般寸法公差は±0.3mmです。


プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G6AU-234P/274P:外形2

端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G6AU-234P/274P:外形3

2巻線ラッチング形
形G6AK-274P

形G6AK-234P/274P:外形1
注.一般寸法公差は±0.3mmです。


プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G6AK-234P/274P:外形2
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G6AK-234P/274P:外形3

オムロン電子部品 RoHS対応状況

関連コンテンツ
アプリケーションガイド