|
信号用リレー
形G5V-2 ミニリレー
汎用、ローコスト、2極信号用リレー
- 汎用DIL端子配列。
- ワイドな接点のスイッチング領域 10μA〜2A。
- プラスチックシール・タイプでクロスバ・ツイン接点が標準。耐環境性が高くかつ高信頼性。
- コイル−接点間、同極接点間ともにFCC part68準拠(1,500V、10×160μs)。
- 高耐電圧、コイル−接点間AC1,000V、同極接点間AC750V。
- UL、CSA規格取得。
- 150mWタイプも品揃え。
 |
|
|
|
|
|
更新日 2011⁄2⁄28
|
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。 その他の製品情報は カタログ他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問合わせください。)
|
|
プラスチック・シール形 |
最小梱包単位 |
| 形式 |
コイル定格電圧(V) |
| 基準形 |
2c |
形G5V-2 |
DC3 |
25個/スティック |
DC5 |
DC6 |
DC9 |
DC12 |
DC24 |
DC48 |
| 超高感度形 |
2c |
形G5V-2-H1 |
DC5 |
DC12 |
DC24 |
DC48 |
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G5V-2 DC3
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様は□□VDCとなります。
■定格
操作コイル
| |
定格電流(mA) |
コイル抵抗(Ω) |
動作電圧(V) |
復帰電圧(V) |
最大許容電圧(V) |
消費電力(mW) |
基 準 形 |
DC |
3 |
166.7 |
18 |
75% 以下 |
5%以上 |
120% (at23℃) |
約500 |
| 5 |
100 |
50 |
| 6 |
83.3 |
72 |
| 9 |
55.6 |
162 |
| 12 |
41.7 |
288 |
| 24 |
20.8 |
1,152 |
| 48 |
12 |
4,000 |
約580 |
超 高 感 度 形 |
DC |
5 |
30 |
166.7 |
75% 以下 |
5%以上 |
180% (at23℃) |
約150 |
| 12 |
12.5 |
960 |
| 24 |
8.33 |
2,880 |
約200 |
| 48 |
6.25 |
7,680 |
150% (at23℃) |
約300 |
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
開閉部(接点部)
|
|
基準形 |
超高感度形 |
| 抵抗負荷 |
| 接点接触機構 |
クロスバ・ツイン接点 |
| 接点材質 |
Au合金+Ag |
| 定格負荷 |
AC125V 0.5A, DC30V 2A |
AC125V 0.5A, DC24V 1A |
| 定格通電電流 |
2A |
| 接点電圧の最大値 |
AC125V, DC125V |
| 接点電流の最大値 |
2A |
1A |
■性能
|
|
基準形 |
超高感度形 |
| 接触抵抗*1 |
50mΩ以下 |
100mΩ以下 |
| 動作時間 |
7ms以下 |
| 復帰時間 |
3ms以下 |
| 絶縁抵抗*2 |
1,000MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 耐電圧 |
コイルと接点間 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 |
AC750V 50/60Hz 1min |
AC500V 50/60Hz 1min |
| 異極接点間 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振動 |
耐久 |
10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 |
10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 衝撃 |
耐久 |
1,000m/s2 |
| 誤動作 |
200m/s2 |
100m/s2 |
| 耐久性 |
機械的 |
1,500万回以上(開閉ひん度36,000回/h) |
| 電気的 |
10万回以上(開閉ひん度1,800回/h) |
AC10万回以上、DC30万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 P水準 (参考値 *3) |
DC10mV 10μA |
| 使用周囲温度 |
−25〜+65℃ (ただし、氷結および結露しないこと) |
−25〜+70℃ (ただし、氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 |
5〜85%RH |
| 質量 |
約5g |
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC1V 10mA 電圧降下法による。
*2.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
| *3. |
この値は開閉ひん度120回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は50Ωです。
この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、実使用条件にてご確認の上、ご使用ください。 |
(単位:mm)
形G5V-2

注.一般寸法公差は±0.3mmです。
|
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

|
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
 |
|

関連コンテンツ

|