menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

信号用リレー

形G5V-1 マイクロリレー

小型、高感度1極信号用リレー

  • 小型サイズ、12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。
  • ワイドな接点のスイッチング領域 1mA~1A。
  • 高感度コイル 150mW。
  • プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。
  • コイル-接点間FCC part68準拠。(1,500V、10×160μs)
  • 使用周囲温度90℃対応品も品揃え。

更新日 2017/7/13

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問合わせください。)
項目
種類 接点構成
形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
プラスチック・
シール形
1c 形G5V-1 DC3 25個/スティック
DC5
DC6
DC9
DC12
DC24
形G5V-1-T90 DC5
DC12
DC24
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
例:形G5V-1 DC3
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様は□□VDCとなります。
■定格
操作コイル/標準形 形G5V-1
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 3 50 60 80%以下 10%以上 200%(at23℃) 約150
5 30 167
6 25 240
9 16.7 540
12 12.5 960
24 6.25 3,840

操作コイル/形G5V-1-T90
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 5 30 167 70%以下 10%以上 200%(at23℃) 約150
12 12.5 960
24 6.25 3,840
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
  2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
  3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
  4.特殊シリーズ品として動作電圧70%以下の形G5V-1-2を品揃えしています。


開閉部(接点部)
負荷
項目
抵抗負荷
接点接触機構 クロスバ・シングル接点
接点材質 Au合金+Ag
定格負荷 AC125V 0.5A、DC24V 1A
定格通電電流 2A
接点電圧の最大値 AC125V DC60V
接点電流の最大値 1A

■性能
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間 5ms以下
復帰時間 5ms以下
絶縁抵抗*2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC400V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値*3) DC5V 1mA
使用周囲温度 -40~+70℃(標準形)、-40~+90℃(形G5V-1-T90)
(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約2g
注.上記は初期における値です。
  *1.測定条件:DC1V 10mA 電圧降下法による。
  *2.測定条件:コイル-接点間DC500V、同極接点間DC250V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
  *3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は100Ωです。
この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、実使用条件にてご確認の上、ご使用ください。
(単位:mm)
形G5V-1
形G5V-1:外形1
注.一般寸法公差は±0.3mmです。


プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G5V-1:外形2


端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G5V-1:外形3

使用上の注意

●長期連続通電する場合

・リレーを開閉動作しないで長期間連続通電するような回路で使用する場合には、コイル自身の発熱によるコイルの絶縁劣化や接点表面での皮膜の生成などにより接触不安定が促進されます。このような回路の場合、万一の接触不良やコイル断線にそなえて、フールプルーフの回路設計をお願いします。

●リレーの取り扱いについて

・はんだ実装後に洗浄される際は急冷を避け、アルコール系または水系の洗浄剤をご使用ください。また洗浄温度は40℃以下にしてください。

ページトップへ

Select Your Area
close