menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

画像センシングコンポ(HVC) 

新着情報

製品概要

OKAO Visionの詳細はこちら顔認証、表情推定、手検出など、人の状態を認識する
画像センシング技術「OKAO Vision」の 10種類のアルゴリズムを
搭載した画像センシングコンポ(HVC:Human Vision Components)。
機器に取り付けるだけで、人の状態情報を得ることが可能となります。




特長
機器に取り付けるだけで、人の状態のセンシングが可能

お客様の機器のCPU性能に関係なく、取り付けるだけで、
高度な画像処理結果をセンサ出力として取得できます。

豊富な機能

10種類(*)におよぶ機能により、さまざまな観点で人を理解します。

(*)①顔検出 ②人体検出 ③性別推定 ④年齢推定 ⑤視線推定 ⑥顔向き推定 ⑦顔認証
⑧表情推定(満足、不満足。5つの表情:喜び、驚き、怒り、悲しみ、無表情) ⑨手検出 ⑩目つむり推定

高精度

お客様の機器が使用される様々な環境下において高精度に人をセンシングできます。

アプリケーション事例

家電製品

人の位置や人数が特定可能。
さらに性別や年齢、個人特定により最適な家電製品
(エアコン、照明機器、テレビなど)の制御。

マーケティングリサーチ(POSレジ、自販機)

機器利用者の性別や年齢情報の収集。
さらに顔向き推定、視線推定、表情推定を
用いることで利用者の興味や購買行動の推定。

産業機器(食品製造装置)

ハンドジェスチャーや視線などで機器に触れずに操作。

コミュニケーションロボット(ペットロボット)

人の動作、表情などに合わせた動作。

仕様

  • サイズ:60mm×40mm
  • 電源出力:5V
  • 出入力インターフェース:UART 3.3V
お問い合わせ
画像センシング技術特設サイト【+SENSING】のお問合せフォームへ移動します。

※仕様は予告なく変更する場合があります。
※「OKAO Vision」、「OKAO」の名称、ロゴは、日本および各国におけるオムロン株式会社の登録商標または商標です。
  その他、記載されている商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

ページトップへ



Select Your Area
close