リレー
センサ
顔画像センシング技術
形式から探す
製品カテゴリーから探す
スイッチ
マイクロセンシングデバイス
RF MEMSスイッチ
コネクタ
ファンドリ

Dサブコネクタ

一覧から探す

形XM3B-LS スリムDサブコネクタ ソケット

省スペースを実現した9極 基板用
スリムタイプDサブソケットコネクタ

  • 奥行き寸法8.4mmにより基板占有面積33%減を実現(従来商品比)。
  • Dサブソケット9極 ディップL形端子。
  • 実装基板厚さ1.6mm、1.0mm両方対応可能(ロックピン段差形状により)
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。
その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。
種類定格/性能外形寸法
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状


極数 付属品
形XM3B-LS 最小梱包
単位(個)
固定具 M2.6×0.45
9 形XM3B-0942-112LS 80
種類定格/性能外形寸法
定格電流 3A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500V ・ 60s印加後)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 100回
使用温度範囲 −25〜+105℃(ただし、 結露・氷結のないこと)

種類定格/性能外形寸法
(単位:mm)
形XM3B-0942-112LS
 
形XM3B-LS:外形01

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XM3B-LS:外形02
注. 適合基板厚は1.6mm、1.0mmです。

パネル加工寸法
形XM3B-LS:外形03
注. 適合パネル厚は1.2mm以下です。

オムロン電子部品 RoHS対応状況

関連コンテンツ
アプリケーションガイド