menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

車載検出スイッチ

形式 外観 定格(抵抗負荷) アクチュエータ 端子形状 動作に必要な力 耐久性 データ
D2HW-AQ
極超小形
シール形
ロングストローク
AC125V 0.1A
DC12V 2A
ピン押ボタン形
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・長レバー形
ヒンジ・アール・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形
アール・リーフ・レバー形
リーフ・レバー形
ロング・リーフ・レバー形
はんだづけ端子
プリント基板用端子・
ストレート形
プリント基板用端子・
右アングル形
プリント基板用端子・
左アングル形
リード線タイプ
最大0.5N ~ 1.8N 機械的: 100万回以上
電気的: 10万回以上
注意事項
D2AW
極超小形
シール形
DC12V 0.1A ピン押ボタン形
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
リーフ・レバー形
アール・リーフ・レバー形
ロング・リーフ・レバー形
プリント基板用端子
はんだづけ端子
最大0.9N~2.0N 機械的:20万回以上
電気的:20万回以上
注意事項
D2QW-AQ
極超小形
シール形
DC30V 0.1A
DC14V 10mA
ピン押しボタン形
アール・リーフ・レバー形
プリント基板用端子
はんだづけ端子
最大1.5N 機械的: 50万回以上
電気的: 20万回以上
注意事項
D2JW-AQ
極超小形
シール形
DC30V 0.1A ピン押ボタン形
ヒンジ・短レバー形
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・アール・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
リード線タイプ
最大0.80N ~ 2.45N 機械的: 100万回以上
電気的: 10万回以上
注意事項
D2F-AQ
極超小形
シール形
DC30V 0.1A
DC14V 10mA
ピン押しボタン形
アール・リーフ・レバー形
プリント基板用端子
はんだづけ端子
最大1.5N 機械的: 50万回以上
電気的: 20万回以上
注意事項
D2SW-AQ
極超小形
シール形
AC250V 2A
AC125V 3A
DC30V 3A
ピン押ボタン形
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・アール・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
#110タブ端子
プリント基板用端子
リード線タイプ
最大0.59N ~ 1.77N 機械的: 500万回以上
電気的: 10万回以上
注意事項
D2FW-AQ
極超小形
シール形
M4ねじ1点取りつけ
DC30V 0.1A リーフ・レバー形
ロング・リーフ・レバー形
リード線タイプ 最大2.45N ~ 2.94N 機械的: 30万回以上
電気的: 10万回以上
注意事項
SS-AQ
超小形
高耐久性
10.1A AC250V
3A AC250V
0.1A DC30V
ピン押ボタン形
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・長レバー形
ヒンジ・アール・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
#110タブ端子
プリント基板用端子
1.47N 機械的:
形SS-10:
1,000万回以上
形SS-5、形SS-01:
3,000万回以上
電気的:
形SS-10:
5万回以上
形SS-5、形SS-01:
20万回以上
注意事項
D2VW-AQ
極超小形
シール形
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
ピン押ボタン形
ヒンジ・短レバー形
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・長レバー形
ヒンジ・アール・レバー形
ヒンジ・ローラ・短レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
リード線タイプ
最大0.59N ~ 2.25N 機械的: 1,000万回以上
電気的: 100万回以上
注意事項
C8EA
極超小形
シール形
DC12V 100mA ピン押ボタン形 #187、ピッチ9.2、
端子カバー付き
#187、ピッチ5.0
最大3.14N 機械的: 20万回以上
電気的: 100万回以上
注意事項
C8EF
極超小形
シール形
DC5V 1mA リーフ・レバー形 バスバー 最大0.54N 機械的: 20万回以上
電気的: 10万回以上
注意事項
形式 外観 定格(抵抗負荷) アクチュエータ 端子形状 動作に必要な力 耐久性 データ

ページトップへ

Select Your Area
close