環境センサ

環境センサー快適な暮らしをサポート
 
HOMEタイトル

赤ちゃんや老親、ペットの見守りに。
家族の帰宅確認を

HOMEソファイラスト
キッチンイメージ
 
HOMEタイトル

快適な睡眠の準備に

HOMEソファイラスト
寝室イメージ
 
officeタイトル

快適なオフィス環境の維持に

officeデスクイラスト
オフィスイメージ
 
outsideタイトル

お天気の変化、UVアラートをお知らせ

outsideイラスト1
outside外出イラスト
駅ホームイメージ
 
outsideタイトル

熱中症アラートをお知らせ

outside外出ベビーカーイラスト
公園ベビーカーイメージ
 
factoryタイトル

工場の設備診断や
作業環境の適正化に

factoryソファイラスト
寝室イメージ

仕様

製品名
オムロン 環境センサ 2JCIE-BL01
電源電圧
DC3V (リチウム電池CR2032 × 1個)
測定機能
温度 ・ 湿度 ・ 照度(明るさ) ・ 気圧 ・ 音 ・ UV
通信方式
Bluetooth low energy
通信距離
約10m *
使用環境
温度 : -10〜60℃ 湿度 : 30〜85%RH
電池寿命
約6ヶ月 * (当社試験条件による)
外形寸法
本体 : 縦 約46 × 横 約39 × 厚さ 約15mm
質量
本体 : 約16g (電池含む)
付属品
お試し用電池 (CR2032 × 1個)

*通信距離、電池寿命は、通信機器間の距離や障害物、電波状況、
お使いの機器の使用状況などにより変化します。
また、電波状況により通信が切断される場合があります。

  • 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。
  • お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F

オムロン株式会社 事業開発本部 マイクロデバイス事業推進部

お問い合わせ