Left Navigation

Product Navigation

限定反射形センサ

限定反射形センサ

ロバスト性
検出対象物体の色・材質の違いなど、状態の影響を受けにくい
適用性
透明物体や鏡面反射物体の検出が可能
汎用性
周囲環境の影響を受けにくい光学設計により追加部品が不要

基本構造/動作原理

アプリケーション例 (マウスクリックで用途を表示します。)

 
コピー機
用途:用紙有無検知、通過検知
 
自動販売機
用途:コップの有無検知
 
冷蔵庫
用途:グラスの有無検知
 
ロボット掃除機
用途:床面段差検知
 
コーヒーメーカ
 
用途:カップの有無検知
 

仕様

電気的および光学的特性

表4 電気的および光学的特性(Ta=25℃ , Vcc=5.0V)
項目 記号 特性値 単位 条件
MIN TYP MAX
動作電圧 Vcc 4.5 5.0 5.5 V -
最大出力電圧 Vomax - 3.3 - V -
出力電圧(遠点) Vofar - - 30 mV 白紙、L=70mm時
出力電圧(近点) Vonear 70 - - mV 黒紙、L=22.8mm時

※周波数500Hz duty 40%、入力電圧5.0V
 反射板無し時の出力電圧を0mVと定義
 基準面、取付面は図3の通りとする

図3 反射物体との距離測定方法