Product Details Portlet

形XM9B LAN用モジュラージャックコネクタ

小型タイプのLAN用 モジュラージャックコネクタ

  • 1,2-3,6ペアにおいてCat.5eの伝送性能を満足(弊社形XS5W-T421との接続にて確認)。
  • 用途に合わせたLED有りタイプ、LED無しタイプの2種類をご用意。
  • LED有りタイプは筐体側の別スペースにLEDを設ける必要が無く、省スペース化が実現可能。
  • EMI対策構造。
  • 鉛フリー対応。
RoHS Compliant
Note: This web page provides an excerpt from a datasheet. Refer to Product Datasheet and other applicable documents for more information.
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
形状 形XD2B:外形1 形XD2B:外形1 最小梱包単位(個)
LED有無 LED無し LED有り 60
形式 ◎形XM9B-18844-10 ◎形XM9B-18844-11
定格電流 1.5A
定格電圧 AC250V
LED定格電流 20mA
LED定格電圧 AC1.7~2.6V
接触抵抗 20mΩ以下
絶縁抵抗 500MΩ以上
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流0.5mA以下)
挿抜耐久 750回
使用温度範囲 -45~+80℃(低温にて氷結しないこと)
注. 詳細については、仕様書をご確認ください。
(単位:mm)
形XM9B-18844-10
形XD2B:外形1
プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
形XD2B:外形

形XM9B-18844-11
形XD2B:外形
プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
形XD2B:外形



使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

●自動はんだ

自動はんだ付け条件(噴流式)について
(1)はんだ温度  250℃±5℃
(2)連続はんだ時間  5±1秒以内

●保管について

(1)保管場所は防塵・防湿を考慮してください。
(2)アンモニアガス・硫化ガスなどのガス発生源の近くには保管しないでください。

●端子変形について

過度な負荷が端子に加わると変形を起こし、実装時にはんだ付け 性が低下しますので、製品の落下や乱雑な取り扱いはさけてくだ さい。また、基板への実装していない状態でのコネクタの挿抜は 行わないでください。端子変形の原因となります。

●自動はんだ槽によりはんだ付けを行う場合

コネクタのかん合部にフラックスやはんだの侵入を防ぐため、 テープでかん合部にマスキングをしてから自動はんだを行って ください。マスキングテープに関しては、お客様にて適切なマス キングテープをご使用ください。

●操作時の注意事項

・コネクタのかん合作業は、プラグとソケットのかん合接触部 に極端なズレ、傾きがないことを確認の上、かん合してくだ さい。コネクタのかん合は確実に奥まで行ってください。奥 までかん合出来ていない状態で使用すると、接触信頼性を損 なう可能性があります。
・コネクタの挿入・抜去の際に、過度の負荷を与えないでくだ さい。コネクタが破損し、接触不良の原因となります。かん 合はプラグ、ソケット共にできる限りこじらずに行ってくだ さい。端子およびハウジングの変形、ハウジング割れなどの 恐れがあります。
・コネクタかん合接触部には、ピンセットの先端などの異物を 差し込まないでください。めっき剥離、端子変形の原因とな ります。