Product Details Portlet

形G5RL-LN パワーリレー

静音化を実現した低背パワーリレー

  • 当社従来品より10〜20dBの動作復帰音を低減。
  • 高さ15.7mmの低背形。
  • 使用周囲温度は85℃を満足。
  • 16A開閉の高容量タイプもシリーズ化。
  • TV-5定格に適合。
RoHS Compliant
Note: This web page provides an excerpt from a datasheet. Refer to Product Datasheet and other applicable documents for more information.
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
分類 接点構成 保護構造 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
基準形 1a 耐フラックス 形G5RL-1A-LN DC5 100個/トレー
DC12
DC24
高容量形 形G5RL-1A-E-LN DC5
DC12
DC24
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G5RL-1A-LN DC5
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
■定格
●操作コイル
項目

定格電圧(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(mW)
DC 5 106.0 47.2 70%以下 10%以下 110% 約530
12 44.2 272
24 22.1 1,086
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃における値で、その公差は±10%です。
注2. コイルにはサージ吸収用ダイオードを使用してください。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
項目 負荷
基準形 高容量形
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 12A
DC 24V 12A
AC250V 16A 
DC 24V 16A
定格通電電流 12A 16A
接点電圧の最大値 AC250V、 DC24V
接点電流の最大値 12A 16A

■性能
項目 種類
基準形 高容量形
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間 15ms以下
復帰時間*2 15ms以下
絶縁抵抗*3 1,000MΩ以上
絶縁距離 コイルと接点間 空間:8mm、沿面:8mm
耐電圧 コイルと接点間 AC6,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 10kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 100万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 10万回以上(開閉ひん度1,800回/h) 5万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準 (参考値*4) DC5V 100mA
使用周囲温度 −40〜+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約10g
注. 上記は初期における値です。
  *1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
  *2. この値はコイル側にサージ吸収用ダイオードを取りつけた際の値です。
  *3. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
  *4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
(単位:mm)
形G5RL-1A-LN
形G5LE:外形1
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)

形G5LE:外形2
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)

形G5LE:外形3
(コイル極性はありません)
形G5RL-1A-E-LN
形G5LE:外形4ß
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)

形G5LE:外形2
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)

形G5LE:外形3
(コイル極性はありません)

使用上の注意

●取りつけについて

・基板実装時にはコイル側にサージ吸収用ダイオードをご使用ください。

●高容量(-E)タイプ配線について

・高容量(-E)タイプは、1接点より端子2本出し構造としております。設計時は、2本とも使用するように配線をお願いします。1本端子のみの配線では性能を満足できない場合があります。

●その他

・動作後にコイル印加電圧を低下させたり、パルス駆動するような使い方は避けてください。

●ご使用に際してのご注意

・自動車(二輪車含む)に搭載する車載用途にはご使用いただけません。
・次の用途でのご使用をご検討の場合は、当社営業担当者までご相談いただき、必ず仕様書の取り交わしをお願いいたします。あわせて、定格・性能に対し余裕のある使用方法、万一故障があっても危険を最小にする安全回路の採用、冗長設計などの安全対策を講じてください。
a. 屋外で使用される用途、化学的に汚染される用途、電気的妨害を被る用途。
b. 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空設備、医療器械、安全装置、その他生命・身体に危険が及びうる用途での使用。
c. ガス・水道・電気の供給システムなど高い信頼性が必要な設備での使用。