形 G3VM-21GR□/41GR4/41GR5/41GR6/81GR□ MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)
SOP4ピンパッケージで低C×Rを実現した
MOS FETリレー
- 負荷電圧 20V/40V/80V
- 形G3VM-21GR:低C×R=5pF・Ω、COFF(標準)=1pF、RON(標準)=5Ω
- 形G3VM-21GR1:低C×R=5pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=1Ω
- 形G3VM-41GR6:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=1pF、RON(標準)=10Ω
- 形G3VM-41GR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω
- 形G3VM-41GR5:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=10pF、RON(標準)=1Ω
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G3VM-21GR□/41GR4/41GR5/41GR6/81GR□ | |
注意事項 | MOS FETリレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | G3VM MOS FET RELAY セレクションガイド | |
用語集 | MOS FETリレー 用語解説 | |
技術解説 | The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G3VM-21GR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-21GR(TR) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-21GR1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-21GR1(TR) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-41GR4 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-41GR4(TR) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-41GR5 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-41GR5(TR) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-41GR6 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-41GR6(TR) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-81GR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-81GR(TR) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-81GR1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-81GR1(TR) | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。