形 G3VM-41UR□/51UR MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
実装面積 3.55mm²の小型VSONをラインアップ。低C×Rを実現したMOS FETリレー
- 負荷電圧 40V/50V
- 形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω
- 形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω
- 形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω
- 形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω
- 形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω
- 高温対応(使用周囲温度:-40°C~110°C)
- ダウンロード可能データ
- CAD
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータは「形式一覧」よりダウンロードいただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G3VM-41UR□/51UR | |
注意事項 | MOS FETリレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | G3VM MOS FET RELAY セレクションガイド | |
用語集 | MOS FETリレー 用語解説 | |
技術解説 | The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用 | |
ソフトウェア | シミュレーションモデル |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産中止 |
---|---|---|---|---|---|
G3VM-41UR10 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-41UR10(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-41UR11 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-41UR11(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-41UR12 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-41UR12(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 | |||
G3VM-41UR4 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-41UR4(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-51UR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-51UR(TR05) | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。