形 EE-SX460-P1 EE-1005 フォト・マイクロセンサ(透過形)
溝型・スナップイン取付タイプ
(溝幅:5mm)
- 幅広い基板厚、板金厚に対応可能(t=0.8mm~1.6mm)
- 取付ネジ不要のスナップイン取付構造とタイコエレクトロ二クス製汎用EIコネクタ対応によるメンテナンス性の向上
- フォトIC出力(入光時ON)
- C-MOSに直結可能
- コード付コネクタ(別売)もご用意 形EE-1005
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート EE-SX460-P1 EE-1005 | |
注意事項 | フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | センサセレクションガイド | |
セレクションガイド | 機器内蔵用 フォト・マイクロセンサ セレクションガイド | |
技術解説 | フォト・マイクロセンサの技術解説 | |
技術解説 | The解決 [光センサ編] 会員専用 | |
品質保証と信頼性 | 品質保証と信頼性 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
EE-1005 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
EE-SX460-P1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。