Product Details Portlet

画像型人感センサ(HVC-F)

  • ”1人1人の位置”と”人数”を検出
  • OKAO® Visionを活用し高精度を実現
  • 最大5mの高さ、7.2m×7.2mの検出エリア

    100万人以上の顔情報が支える画像センシング技術。
    高い検出・認識性能を実現し、量産出荷実績は5億ライセンスを超えます。
    *「OKAO 」の名称、ロゴは、日本および各国におけるオムロン株式会社の登録商標または商標です
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■アプリケーション例
  • 省エネ・快適空間の実現

    • オフィスや工場で、"人の位置"と"人数"を検出し、きめ細やかな空調・照明制御を実現
  • 施設の効率的な利用の実現

    • 病院や店舗などでの混雑エリアを 把握することで、混雑緩和に活用
※人数、位置を出力(は人の位置を表しています。)
※位置は、エリア内の位置座標を出力します。(720×720分解能)


■システム例

   
■定格
項目定格値(規格値)
電源電圧DC36~57V
消費電力4W以下
使用周囲温度-5~+45℃( ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH以下( ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度-10 ~+55℃( ただし、結露および氷結しないこと)
保存湿度35~85%RH(ただし、結露および氷結しないこと)
重量約250g
■基本仕様
項目仕様
検出方式[待機時]焦電センサによる人検出(注1)
[動作時]画像センサによる人体検出(人の位置・数)
測定間隔1秒以下(注2)
電源PoE(Power over Ethernet)
[準拠規格] IEEE802.3af準拠 [受電クラス] Class2
使用可能照度[待機時] 1 lx以上 (焦電センサ)
[動作時] 50 lx以上(画像センサ)(注3)
表示LED画像センサのカメラ故障時:点滅(赤色)(注4)
人体検出時:点灯(赤色)(コマンドにより有効/無効を設定可)
ホストからの製品特定コマンド送信時:点灯(赤色)
取付場所天井
取付高さ床面より2.5~5m
取付機構はさみ金具 2点固定式 天井厚み5~30mm

注1.人が不在の時は、画像センサを待機状態(待機時)にし、人が検出エリア内に入った時に焦電センサで 検出し、画像センサを動作状態(動作時)にする仕組みです。焦電センサ検出後1秒以内に画像センサ を作動させます。
注2.本体にコマンドが届いてから結果を出力するまでを示し、通信状態は含みません。
注3.インバータ式以外の蛍光灯では検出できません。LED照明は検出可能です。
注4.画像センサのカメラ故障とはCMOSセンサから画像が取得できない場合です。
■画像仕様
項目仕様
画像出力非出力(注1)

注1.本製品は個人の識別・特定をする機能のない製品です。但し、設置調整目的で通電起動時に1枚だけ 本体内に保存する静止画像を、設置調整ソフトでのみ、取得できます。
■画像センシング機能
機能出力備考
人体検出検出人数
検出位置
・最大同時検出人数 35人 (注1)
・検出エリアの左上を原点とした位置座標 (720×720分解能)
・検出パラメータは設置調整ソフトにより 設定可能

注1.複数人の間隔が1.2mより近づくと、一人として検出する可能性があります。
   移動速度により検出性能が低下する可能性があります。
   撮影環境条件により検出性能が低下する可能性があります。
■検出エリア

検出エリアは、取付高さによって、下表の通り変わります。

取付高さ(m)検出エリア(m)
2.8~5.07.2×7.2
2.76.5×6.5
2.65.8×5.8
2.55.0×5.0

設置高3mを例とした場合、B5Z-001001直下の7.2x7.2m範囲が検出範囲となります。
ただし、人の身長は1.8m以下の前提とします。
注 焦電センサは赤外線の変化を検出する焦電型赤外線センサですので、上記検出エリア内でも検出しない場合があります。
■ホストとの通信仕様
項目仕様
機能本製品を制御するコマンドをホストから受信し、
本製品が検出した結果をホストへ送信する(注1)
インターフェースEthernet(10BASE-T、100BASE-TX)
通信プロトコル独自仕様(TCP/IP)、Modbus/TCP(注2)
接続先機器IEEE802.3af準拠のPoE対応給電側機器(PSE)(注3)

注1.1台の本体に対するホストの同時接続数は、1つのプロトコルで各1台づつ、計2台までです。
注2. 独自仕様(TCP/IP) 、Modbus/TCPは、それぞれ1セッションづつ、同時接続可能です。詳細はコマンド仕様書をご参照ください。
注3. IEEE802.3af準拠のPoE対応給電側機器であっても全ての機器の接続を保証するものでは ありません。
■外形寸法
正面/側面
​​​​​​​