物流省資源|事業活動による地球環境への影響抑制 | 環境 | CSR(企業の社会的責任) | オムロン

OMRON

Japan

  1. ホーム
  2. オムロンについて
  3. CSR(企業の社会的責任)
  4. 環境
  5. 事業活動による地球環境への影響抑
  6. 物流省資源

物流省資源

  • 文字サイズ
  • 小
  • 標準
  • 大

取り組み姿勢

梱包のリターナブルなシステムの導入や梱包材の軽量化に取り組み、輸送に関わる梱包材料の削減に取り組みます。

2015年度総括

梱包材使用量は、生産の変化により2014年度比で日本は8%減少、海外は7%の減少、トータルでは7%減少しました。今後も引き続き梱包方法の見直し、梱包材のリユース・軽量化・梱包補材の削減等を進め、梱包材の削減に取り組みます。

梱包材使用量(日本・海外)

単位:トン

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
日本
2,046
1,975
1,655
1,137
1,049
海外
3,618
4,866
4,970
5,649
5,266
合計
5,664
6,841
6,625
6,786
6,315

このページの上へ