容器包装材削減|事業活動による地球環境への影響抑制 | 環境 | CSR(企業の社会的責任) | オムロン

OMRON

Japan

  1. ホーム
  2. オムロンについて
  3. CSR(企業の社会的責任)
  4. 環境
  5. 事業活動による地球環境への影響抑制
  6. 容器包装材削減

容器包装材削減

  • 文字サイズ
  • 小
  • 標準
  • 大

取り組み姿勢

商品などに使用されている個装箱、トレー、スティックなどの容器包装の使用量削減に取り組みます。

2015年度総括

2015年度は国内外ともにプロダクトミックスの影響で、国内は2014年度比で8%削減、海外は7%削減しました。今後も容器包装の削減に継続して取り組みます。

容器包装材使用量

単位:トン

  2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
日本
1,314
1,376
1,415
1,665
1,540
海外
5,004
4,849
3,783
4,038
3,769
合計
6,318
6,225
5,198
5,703
5,309

グラフ:容器包装材使用量

このページの上へ

このページの上へ